メカニカル部品技術窓口

確定しました

ソフトスタートフラップ 31シリーズ

通常単価(税別)
23,314
税込単価
25,645
通常出荷日:9日目

真空継手部品ISO-KF。粗引き真空排気中での乱流を減少させる。【特長】・配管、チャンバー内での乱流・...

詳細を確認

型番:

31128-KASO-0001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

31128-KASO-0001の仕様・寸法情報

センターリング種類
センターリング
規格
NW/KF規格
同径・異径
同径
フランジサイズ(呼び)
NW(KF)25
材質
アルミ
材質詳細
シール材質:FKM
センターリング(またはインナーリング)材質詳細
EN AW-6082(3.2315)
-
-

商品情報



外形図

ソフトスタートフラップ 31シリーズ 外形図

製品仕様

動作急速閉止
粗引きポンプ始動時
差圧が約15hPa1)になった時
許容温度2)-≦150℃
取付け方向-自由
サイクルライフ-100000
材質センターリング
インナーパーツ
EN AW-6082(3.2315)
AISI 304(1.4301),AISI 303(1.4305)
シール-FKM(Viton®

1)システム構成による。
2)最高温度はバルブ動作条件およびシール材により変わる。

規格表

ソフトスタートフラップ 31シリーズ 規格表

型番リスト

表示件数
型番
31128-KASO-0001

同径・異径

フランジサイズ(呼び)

最小発注数量
同径
NW(KF)25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,314
( 25,645 )
9日目

詳細情報

基本情報

真空継手部品ISO-KF。
粗引き真空排気中での乱流を減少させる。
【特長】
・配管、チャンバー内での乱流
・真空システムのパーティクル汚染
・乱流による基板の遥動

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトスタートフラップ 31シリーズの型番31128-KASO-0001のページです。 型番31128-KASO-0001に関する仕様情報を記載しております。
ソフトスタートフラップ 31シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトスタートフラップ 31シリーズ
VPシリーズ センターリング
リングシリーズ レジューシングセンターリング
リングシリーズ メッシュ付センターリング
NWセンターリング 真空部品NWシリーズ
NWアウターリング付センターリング 真空部品NWシリーズ
メーカーVAT入江工研アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)湘南丸八エステック湘南丸八エステック
通常価格23,3141,594 -2,3704,947 -655 -1,698 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
センターリング種類センターリングセンターリングセンターリングメッシュ付センターリングセンターリングアウターリング付センターリング
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
材質アルミステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細シール材質:FKM-----
センターリング(またはインナーリング)材質詳細EN AW-6082(3.2315)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空配管用センターリング・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト