17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ハードグリップアンカー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハードグリップアンカー

販売終了

型番

MHG-25

2022年07月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【ブランド】マーベル
【材質】
ナイロン

先端が壁の中で4つに割れてしっかり固定!
【特長】
・位置決め簡単、センターにネジが真っ直ぐ入る
・使用ネジ範囲が広くネジの太さに合わせた先端の開きで余計に壁を傷めない
・GL工法使用可能
【用途】
・石膏ボード専用アンカー

ご注意

  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.

指定中の仕様・寸法情報

種類
アンカーボルト
全長(mm)
25
幅(mm)
12.5
付属ビス
ビス無
ビス直径(mm)
3~5
入数(本)
25

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト