17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アルタックスNEOシリーズ

通常単価(税別)
46,157118,405
税込単価
50,773130,246
通常出荷日:6日目

サイクロ減速機の減速機構を採用。高い耐衝撃性を持つコンパクトなギヤモータです。【特長】・減速部を両側か...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部のモータで使用の樹脂製ファンの入手が困難なため、供給状況が回復するまで「ナチュラル色」にて対応となります。詳細はこちらをご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CNVM004-5067-6~51(CNVM004-5067-B-6~51)

フランジ取付

アルタックスNEOシリーズ 外形図1

CNHM004-5067-6~51(CNHM004-5067-B-6~51)

脚取付

アルタックスNEOシリーズ 外形図2

注)

  • 1. ( )内はブレーキ付の形式、寸法、質量を示しますのでご注意ください。
  • 2. 出力軸径寸法: 寸法公差は、JIS B 0401-1998 "h6" です。
  • 3. 軸端キー寸法: 寸法公差は、JIS B 1301-1996(ISO)キー及びキー溝 平行キー(普通形) に準拠しています。
  • 4. 出力軸部の詳細寸法は、デジタルカタログの技術資料をご参照ください。
  • 5. 本寸法図の寸法及び質量は、予告なしに変更することが有ります。

一部型番のみを掲載しています。他の型番については、デジタルカタログをご覧ください。

製品仕様

CNVM004-5067-6~51(CNVM004-5067-B-6~51)

アルタックスNEOシリーズ 規格表

注)

  • 1. 出力回転数は、モータ回転数 50Hz:1450r/min, 60Hz:1,750r/minとしたときの代表値です。詳細はデジタルカタログの技術資料「モータ部」を参照ください。
  • 2. 低速軸許容ラジアル荷重は、低速軸中央の位置の値です。

一部型番のみを掲載しています。他の型番については、デジタルカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

モータ容量

(W)

適応モータ

減速比

軸方向

本体取付

軸径

(mm)

枠番

補助形式

ブレーキ有無

屋内外タイプ

端子箱種類

端子箱取付位置(出力軸側から見て)

端子箱の引出口方向

最小発注数量
400
その他
8
ストレート(同心)
[ベース取付] 脚付
18
5077
三相モータ付
ブレーキ無
屋内タイプ
樹脂製端子箱
A式
1個
1500
その他
3
ストレート(同心)
[ベース取付] 脚付
28
509R
プレミアム効率三相モータ付
ブレーキ無
屋内タイプ
鋼板製端子箱
A式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,157
( 50,773 )
6日目
118,405
( 130,246 )
6日目

詳細情報

基本情報

サイクロ減速機の減速機構を採用。高い耐衝撃性を持つコンパクトなギヤモータです。
【特長】
・減速部を両側からしっかりとサポートする「両持ち構造」と、独自の「多数歯数差歯形」の採用で低騒音化を実現しました
・一般的なギヤモータと異なり、同心軸(モータ軸と出力軸が同心)構造なので、フランジを小さくすることができます。また、フランジの中心とモータの中心にズレがないため、コンパクトな設計が可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部のモータで使用の樹脂製ファンの入手が困難なため、供給状況が回復するまで「ナチュラル色」にて対応となります。詳細はこちらをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルタックスNEOシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルタックスNEOシリーズ
サイクロ減速機低減速比シリーズ PHHM形
サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ
サイクロ減速機ギアモータ 6000SKシリーズ
エイブル減速機 同心軸タイプ CRシリーズ
サイクロ レデューサ(両軸形) 6000シリーズ
メーカー住友重機械住友重機械住友重機械住友重機械ニデックドライブテクノロジー住友重機械
通常価格46,157-276,744 -32,835 -47,805 -13,622 -17,205 -
通常出荷日6日目19日目9日目〜9日目〜3日目12日目〜
特性インボリュートインボリュートインボリュートインボリュートヘリカルギアインボリュート
軸 種類中実中実中実中実中実中実
モータ有無ありありありありなしなし
出力軸配置同軸同軸同軸同軸同芯軸平行
低速軸方向取付方向自由横形・低速軸方向水平----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト