メカニカル部品技術窓口
【特長】・電子ブレーキでインダクションモータやレバーシブルモータを瞬時停止させる無接点ブレーキパックで...
詳細を確認

| 型番 | BASA | BASAB | BASC | BASCB | BASD | BASDB | BAMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧周波数 | 単相 | 三相 | |||||
| AC100V 50/60Hz、 AC110V 60Hz | AC200V 50/60Hz、 AC220V 60Hz | AC220~240V 50Hz | AC200V/220V 50/60Hz | ||||
| 使用電圧範囲 | ±10% | ||||||
| 信号入力 | 無接点タイプ(フォトカプラ入力) | 有接点タイプ | |||||
| DC12V~DC24V(±10%) | |||||||
| CW、CCW、FREE | |||||||
| 使用周囲温度 | -10~+40℃ | ||||||
| 使用周囲湿度 | 85%以下(結露なきこと) | ||||||
| 絶縁抵抗 | 常温、常湿においてブレーキパックを定格で運転した後、ブレーキパックの電源端子と信号入力端子の間をDC500V絶縁抵抗計で測定して100MΩ以上である。 | ||||||
| 絶縁耐圧 | 常温、常湿においてブレーキパックを定格で運転した後、ブレーキパックの電源端子と信号入力端子の間に50/60Hz 1.5kVを1分間印加して異常なし。 | ||||||
| ブレーキパック本体質量 | 0.2kg | ||||||
【特長】
・電子ブレーキでインダクションモータやレバーシブルモータを瞬時停止させる無接点ブレーキパックです。
・ブレーキパックを使用してモータを制御するには信号用直流電源(DC12~24V)が必要です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

オリエンタルモーター
DINレール取付金具
5通常価格(税別):2,068円~

三菱電機
モータ関連部品(バッテリ/ケーブル/アクセサリ)
4.4通常価格(税別):1,470円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~

オリエンタルモーター
モジュール
0通常価格(税別):5,005円~

オリエンタルモーター
リレー接点保護部品 サージ電圧吸収用CR回路
5通常価格(税別):539円~

オリエンタルモーター
DINレール取付用
5通常価格(税別):595円~

オリエンタルモーター
ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル
4.7通常価格(税別):1,146円~

オリエンタルモーター
外部トルク設定器/外部速度設定器
4通常価格(税別):1,374円~