メカニカル部品技術窓口
取付けプレートはASTEROギアモータを床面など出力軸に平行な平面に固定するときに使用するアダプターで...
詳細を確認




| 型番 | 材質 | 適用機種 | 質量 |
|---|---|---|---|
| G6FM | アルミ | ギヤヘッド G6口D 口には減速比が入ります | 45g |
| G7FM | アルミ | ギヤヘッド G7口K 口には減速比が入ります | 75g |
| G8FM | アルミ | ギヤヘッド G8口K 口には減速比が入ります | 120g |
| G9AFM | アルミ | ギヤヘッド G9A口K 口には減速比が入ります | 140g |
| G9BFM | アルミ | ギヤヘッド G9B口KH 口には減速比が入ります | 270g |
取付けプレートはASTEROギアモータを床面など出力軸に平行な平面に固定するときに使用するアダプターです。取付けプレートとギアモータの組み付けにはギアヘッドに付属のBるとをご使用ください。取付けプレートとお客様機械の組み付けようのネジは付属して降りませんので別途ご用意ください。
※CADデータは代表型番で生成されている場合がございます。リンク先にてご希望のスペックに変更下さい。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~

オリエンタルモーター
ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル
4.7通常価格(税別):1,146円~

三菱電機
モータ関連部品(バッテリ/ケーブル/アクセサリ)
4.4通常価格(税別):1,470円~

オリエンタルモーター
ケーブル
4通常価格(税別):745円~

オリエンタルモーター
回路接続ケーブル
0通常価格(税別):3,251円~

オリエンタルモーター
取付金具
0通常価格(税別):1,407円~

オリエンタルモーター
DINレール取付用
5通常価格(税別):595円~

オリエンタルモーター
回路製品用取付金具
0通常価格(税別):1,388円~