メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ノイズフィルタ

型番:

ET681WW-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ET681WW-01の仕様・寸法情報

種類
周辺アクセサリ
適用モータ機種
全機種共通
定格入力電圧(V)
205V
-
-

商品情報

外形図

ノイズフィルタ 外形図

製品仕様

  • メーカー:住友重機械工業(株)
  • 適用:全機種共通

【単相ライン用ノイズフィルタ】
  • 定格電圧:205V
  • 定格電流:5A

周辺機器と接続(ACリアクトル、ノイズフィルター)

ノイズフィルタ 製品仕様

型番リスト

表示件数
型番
ET681WW-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,430
( 22,473 )
19日目

詳細情報

基本情報

25Wから100Wまでの一般的な三相モータ制御用の小型インバータ用のオプションです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノイズフィルタの型番ET681WW-01のページです。 型番ET681WW-01に関する仕様情報を記載しております。
ノイズフィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノイズフィルタ
スピードコントローラ ソケットタイプCALシリーズ
デジタル回転表示器
ACリアクトル
制動用外部抵抗器 EABR10H10
サーボアンプ用モニタケーブル
メーカー住友重機械住友重機械住友重機械住友重機械住友重機械三菱電機
通常価格20,43011,87516,15516,7232371,900
通常出荷日19日目5日目5日目19日目5日目5日目
種類周辺アクセサリコントローラ・ドライバ設定・表示機器周辺アクセサリ抵抗器ケーブル
適用モータ機種全機種共通--全機種共通CAH90-
定格入力電圧(V)205V単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)1φ100V 50/60Hz~1φ240V 50/60Hz---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト