メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

デジタル回転表示器

型番:

EDSI690
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDSI690の仕様・寸法情報

種類
設定・表示機器
定格入力電圧(V)
1φ100V 50/60Hz~1φ240V 50/60Hz

商品情報

外形図

デジタル回転表示器 外形図

製品仕様

型番EDSI690
定格入力電圧1φ100V 50/60Hz~1φ240V 50/60Hz
許容入力電圧範囲1φ85V 50/60Hz~1φ264V 50/60Hz
消費電流0.1A
回転数表示4桁表示
周囲温度0~40℃
質量約200g
標準価格14,200円

技術情報・設計アイデア

取付穴加工寸法

デジタル回転表示器 取付穴加工寸法図

型番リスト

表示件数
型番
EDSI690
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,155
( 17,771 )
5日目

詳細情報

基本情報

スピードコントローラのオプション品です。
【特長】
・スピードコントローラに接続することにより、スピードコントロールモータの回転数やギヤヘッドの出力軸回転数をダイレクトに表示できます。
・0.005単位の倍率を設定することで、お望みの回転数/速度表示ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル回転表示器の型番EDSI690のページです。 型番EDSI690に関する仕様情報を記載しております。
デジタル回転表示器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル回転表示器
スピードコントローラ ソケットタイプCALシリーズ
ノイズフィルタ
外部トルク設定器/外部速度設定器
外部速度設定器
スピードコントロールギアモータ オプション 外部速度設定器
メーカー住友重機械住友重機械住友重機械オリエンタルモーター住友重機械ニッセイ
通常価格16,15511,87520,4301,374 -7044,137
通常出荷日5日目5日目19日目在庫品1日目5日目6日目
種類設定・表示機器コントローラ・ドライバ周辺アクセサリ抵抗器設定・表示機器設定・表示機器
定格入力電圧(V)1φ100V 50/60Hz~1φ240V 50/60Hz単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)205V---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト