メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

制動用外部抵抗器 EABR10H10

型番:

EABR10H10
解除
数量:

EABR10H10の仕様・寸法情報

種類
抵抗器
適用モータ機種
CAH90

商品情報

外形図

制動用外部抵抗器 EABR10H10 外形図

規格表

制動用外部抵抗器 EABR10H10 規格表

型番リスト

表示件数
型番
EABR10H10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237
( 261 )
5日目

詳細情報

基本情報

ソケットタイプスピードコントローラのオプション品です。コントローラによる瞬時制動を行う場合に必要となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制動用外部抵抗器 EABR10H10の型番EABR10H10のページです。 型番EABR10H10に関する仕様情報を記載しております。
制動用外部抵抗器 EABR10H10のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
モータの制御の際に使っています
3
満足度:3.0
今まではお客様より支給されておりましたが、今回は自社で購入にあたりミスミを利用しました。サージ電圧吸収用CR回路と一緒に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制動用外部抵抗器 EABR10H10
ACリアクトル
ノイズフィルタ
制動用外部抵抗器 EPRシリーズ
外部速度設定用可変抵抗器
外部トルク設定器/外部速度設定器
メーカー住友重機械住友重機械住友重機械オリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格23716,72320,4304293,145 -1,374 -
通常出荷日5日目19日目19日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類抵抗器周辺アクセサリ周辺アクセサリ抵抗器ケーブル抵抗器
適用モータ機種CAH90全機種共通全機種共通---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト