ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

公団・公社用戸車 EKK-0018

型番:

EKK-0018
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EKK-0018の仕様・寸法情報

車材質
樹脂
枠材質
なし
形状詳細
H型
車輪径(mm)
36
車輪幅(mm)
8
商品内容
車のみ
トラスココード
849-6090
-
-

商品情報

外形図

公団・公社用戸車 EKK-0018 外形図

規格表

公団・公社用戸車 EKK-0018 規格表

型番リスト

表示件数
型番
EKK-0018
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,066
( 1,173 )
4日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・公団・公社用戸車 EKK-0018です。
・現在製造されていない公団・公社用戸車の復刻版です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

公団・公社用戸車 EKK-0018の型番EKK-0018のページです。 型番EKK-0018に関する仕様情報を記載しております。
公団・公社用戸車 EKK-0018のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
公団・公社用戸車 EKK-0018
公団・公社用戸車 EKW-0001
Uステンレール用戸車 平型 ベアリング入
S-ステンレス戸車 丸型
ステンレス重量戸車 スリムタイプ V溝型
ベアリング入 ステンレス戸車 車のみ
メーカーヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナ
通常価格1,0662,8282,3731,0496,528 -1,320 -
通常出荷日4日目1日目2日目1日目4日目1日目〜
車材質樹脂樹脂樹脂ステンレスステンレスステンレス
枠材質なしスチール-ステンレスステンレスなし
形状詳細H型丸型平型丸型V溝型丸型
車輪径(mm)363840---
車輪幅(mm)87----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト