ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ

  • 形状詳細

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2WAYタイプ サッシ取替戸車 ジュラコン®車 (9・12)型

通常単価(税別)
1,793
税込単価
1,972
通常出荷日:1日目

【特長】・段違い下框及び、平行下框に使用できます。・本体調節ネジにより、車体が横滑りしにくく、落ち込み...

詳細を確認

型番:

AEN-0121
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AEN-0121の仕様・寸法情報

車材質
樹脂
枠材質
ステンレス
サイズ
12型
形状詳細
丸型
車輪径(mm)
30
トラスココード
849-5967

型番リスト

表示件数
型番
AEN-0121

サイズ

形状詳細

車輪径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
12型
丸型
30
849-5967
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,793
( 1,972 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段違い下框及び、平行下框に使用できます。
・本体調節ネジにより、車体が横滑りしにくく、落ち込みません。
【用途】
・窓・玄関・引戸etc.

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2WAYタイプ サッシ取替戸車 ジュラコン®車 (9・12)型の型番AEN-0121のページです。 型番AEN-0121に関する仕様情報を記載しております。
2WAYタイプ サッシ取替戸車 ジュラコン®車 (9・12)型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2WAYタイプ サッシ取替戸車 ジュラコン®車 (9・12)型
メタル入り取替戸車 ジュラコン(R)車 (9・12・14)型
サッシ取替戸車 段違い下框用 ジュラコン(R)車 (8・8 1/2・9・12)型
サッシ取替戸車 ステンレス車 (8・8 1/2・9・12・14・15・17・20)型
ジュラコン®ベアリング戸車 平型(コ型枠)【2個入り】
ステンレス重量戸車 スリムタイプ 平型
メーカーヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナトラスコ中山ヨコヅナ
通常価格1,7938538843,1922,6286,528 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目4日目〜
車材質樹脂樹脂樹脂ステンレス樹脂ステンレス
枠材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング