ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ

    ~mm
  • 形状詳細

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サッシ取替戸車 段違い下框用 ジュラコン(R)車 (8・8 1/2・9・12)型

型番:

AEW-0091
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AEW-0091の仕様・寸法情報

車材質
樹脂
枠材質
ステンレス
サイズ
9型
形状詳細
丸型
車輪径(mm)
24
トラスココード
849-6001

商品情報

外形図

サッシ取替戸車 段違い下框用 ジュラコン(R)車 (8・8 1/2・9・12)型 外形図

※車高は基準位置の上下に調整できます。
戸車が移動しないようにネジ止めしてください。

規格表

丸型 ジュラコン車

サッシ取替戸車 段違い下框用 ジュラコン(R)車 (8・8 1/2・9・12)型 規格表1

平型 ジュラコン車

サッシ取替戸車 段違い下框用 ジュラコン(R)車 (8・8 1/2・9・12)型 規格表2

型番リスト

表示件数
型番
AEW-0091

サイズ

形状詳細

車輪径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
9型
丸型
24
849-6001
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
804
( 884 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な種類、各メーカーのサッシに適合
・ワンタッチではめ込みができます
・車高調整が簡単にできます
・横ずれ防止穴付き
【用途】
・窓・玄関・引戸etc.

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サッシ取替戸車 段違い下框用 ジュラコン(R)車 (8・8 1/2・9・12)型の型番AEW-0091のページです。 型番AEW-0091に関する仕様情報を記載しております。
サッシ取替戸車 段違い下框用 ジュラコン(R)車 (8・8 1/2・9・12)型のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
アルミサッシに使用
5
満足度:5.0
アルミサッシの取り替え用として純正品が手に入らなかったので、同等品のこの商品を選定しました。交換後、走行性も特に気になる...もっと読む
0人が参考にしています。
戸車の取り換え用に
4
満足度:4.0
廃番のサッシの取り換え用に購入しました。 納期まで少し時間がかかりましたが、 問題なく取り換えできました。 送料がかかり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サッシ取替戸車 段違い下框用 ジュラコン(R)車 (8・8 1/2・9・12)型
サッシ取替戸車 ステンレス車 (8・8 1/2・9・12・14・15・17・20)型
2WAYタイプ サッシ取替戸車 ジュラコン®車 (9・12)型
メタル入り取替戸車 ジュラコン(R)車 (9・12・14)型
ジュラコン®ベアリング戸車 平型(コ型枠)【2個入り】
HプーリーN型 MCナイロン車 溝R車型
メーカーヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナトラスコ中山ヨコヅナ
通常価格8043,1921,6257722,6286,239 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目4日目〜
車材質樹脂ステンレス樹脂樹脂樹脂樹脂
枠材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング