17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

メタルフリー 2ポート電磁弁 MKB3シリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:7日目~9日目

薄形・省スペース・簡単メンテナンスのメタルフリー2ポート電磁弁。【特長】・ワンタッチ装着構造で製品の取...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ワンタッチ脱着構造で製品の取り付け・取り外しが簡単

簡単メンテナンス
ワンタッチ装着構造

製品の取り付け・取り外しが簡単。配管後でも取り付け可能。

  • ※ 特許出願済

圧力レンジが広い
負圧状態でも使用可能

シリンジ、廃液切り換え時の負圧にも対応。
使用圧力 : -0.08〜+0.25MPa
背圧 : 0〜0.25MPa

省電力基板(ランプ付)選択可能

省電力基板搭載により、コイルの発熱を抑え、流体への熱影響を防止。通電時の消費電力を削減。ランプにより電磁弁の通電状態が確認可能。

メタルフリーダイアフラム構造

アクチュエータと接液部を完全分離。接液部材質に耐食性が高い樹脂材・ゴム材を使用。独自のダイアフラム構造で高耐久を実現。
ボディ材質 : PPS
ダイアフラム材質 : FKM、EPDM

製品仕様

項目MKB3
作動方式NC(通電時開)形
使用流体水・純水・薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
使用圧力 Mpa-0.08~+0.25
背圧 Mpa0~0.25
耐圧力 Mpa0.5
流体温度 ℃5~50
周囲温度 ℃5~50
雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと
弁座漏れ cm3/min0(水圧にて)
接続口径M6、1/4-28UNF
オリフィス径 mm1.5
Cv値0.04
弁構造ダイアフラム式直動弁
取付姿勢自在
質量 g50
電気仕様 
定格電圧DC24V/DC12V
電圧変動範囲±5%
消費電力 W標準2.5
省電力
回路付
起動時2.5(※3)
保持時1
漏れ電流 mA1.0以下(DC24V)/2.0以下(DC12V)(※5)
耐熱クラスクラス130(B)
  • ※ 1 製品構成材料と使用流体との適合性を確認の上、使用すること。また、製品本体には、流体が付着しないように注意。
  • ※ 2 塩酸、フッ酸、硝酸には使用しない。次亜塩素酸ナトリウム(ソーダ)を使用する場合、ダイアフラム材質はFKMを選定すること。(EPDMは長期間の使用において水道水レベルの残留塩素においても劣化する。)
  • ※ 3 通電開始〜200msの時間。
  • ※ 4 ランプ・省電力基板オプションの場合、電磁弁に極性あり。リード線 : 赤を+側に配線する。
  • ※ 5 電磁弁が完全にOFFした後次回ONするまで1秒以上間隔をあける。(基板オプション : Lの場合)

外形図

取り付け板付(標準)の外形寸法図

取り付け板付(標準)の外形寸法図

取り付け板なしの外形寸法図

取り付け板なしの外形寸法図

主要部材質

①: ボディ(部品名称)、PPS ポリフェニレンサルファイド(材質) ②: ダイアフラム(部品名称)、FKM・EPDM フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム(材質)

①: ボディ(部品名称)、PPS ポリフェニレンサルファイド(材質)
②: ダイアフラム(部品名称)、FKM・EPDM フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム(材質)

型番リスト

表示件数

接続種類

配管ねじの呼び

材質組合せ(ボディ/ダイアフラム)

取付板

電圧

オプション

取付板

基板付オプション

材質組合せ

最小発注数量
UNF
1/4
PPS(ボディ)/FKM(ダイアフラム)
あり
DC12V
基板付オプションなし
-
-
-
1個
UNF
1/4
PPS(ボディ)/FKM(ダイアフラム)
あり
DC24V
基板付オプションなし
-
-
-
1個
UNF
1/4
PPS(ボディ)/FKM(ダイアフラム)
あり
DC12V
ランプ・省電力基板付
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
なし
なし / 付属(標準)
オプションなし
PPS(ボディ)/FKM(ダイアフラム)
1個
-
-
-
-
-
なし
なし / 付属(標準)
ランプ・省電力基板付
PPS(ボディ)/FKM(ダイアフラム)
1個
M
M6
PPS(ボディ)/FKM(ダイアフラム)
あり
DC12V
ランプ・省電力基板付
-
-
-
1個
M
M6
PPS(ボディ)/FKM(ダイアフラム)
あり
DC24V
ランプ・省電力基板付
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,067
( 6,674 )
8日目
6,491
( 7,140 )
7日目
7,774
( 8,551 )
8日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
8,137
( 8,951 )
7日目
7,775
( 8,553 )
8日目

詳細情報

基本情報

薄形・省スペース・簡単メンテナンスのメタルフリー2ポート電磁弁。
【特長】
・ワンタッチ装着構造で製品の取り付け・取り外しが簡単。配管後でも取り付け可能
・シリンジ、廃液切換時の負圧にも対応
・アクチュエータと接液部を完全分離。接液部材質に高い樹脂材・ゴム材を使用
【用途】
・水、純水、薬液の使用に。医療装置に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルフリー 2ポート電磁弁 MKB3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q気泡を発生させたくないのですが、どの様に使用したらよいですか。
A
ヘキサン等の沸点の低い薬液をご使用になる場合には、コイルの発熱により電磁弁内の薬液が気化し、電磁弁内および配管内に気泡等が発生することがあります。気泡等の発生が不都合な場合は、VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルフリー 2ポート電磁弁 MKB3シリーズ
メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MJB3シリーズ
ふっ素樹脂バルブ 二方バルブ
クリーン配管用ワンタッチ継手 コネクタ
メタルフリー2・3ポート電磁弁 MYB3・MYG3シリーズ
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
メーカーCKDCKDミスミミスミCKDCKD
通常価格-4,942 -13,770 -410 -11,015 -1,837 -
通常出荷日7日目〜8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用流体水 / 薬品水 / 薬品--水 / 薬品-
種類電磁式電磁式--電磁式電磁式
切換の種類2ポートノーマルクローズ----2ポートノーマルクローズ
使用環境標準高耐蝕--標準標準
駆動の種類直動式---直動式直動式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング