メカニカル部品技術窓口
メタルフリー、チューブ接続ポートだしの2ポート電磁弁。【特長】・接液部材質にFKM、PPS・PSUを採...
詳細を確認
NC(通電時間)形
使用流体 : 水、純水、薬液
接続口径 : チューブ接続ポート出し、φ4(内径4mm)×φ5(外径5mm)
| 項目 | MJB3-4TN |
|---|---|
| 使用流体 | 水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体) |
| 使用圧力 MPa | IN→OUT-0.06~0.15 OUT→IN-0.06~0.15 |
| 耐圧力 MPa | 0.23(水圧にて) |
| 流体温度 ℃ | 0~90(凍結なきこと) |
| 周囲温度 ℃ | 0~40(凍結なきこと) |
| 雰囲気 | 爆発性・腐食性雰囲気でないこと |
| 弁座漏れ cm3/min | 0(水圧にて) |
| 接続口径 | チューブ接続ポート出し 内径×外径=φ4×φ8 |
| オリフィス径 mm | 3 |
| Cv値 | 0.2 |
| 取付姿勢 | 自在 |
| 質量 kg | 0.15 |
| 電気仕様 | |
|---|---|
| 定格電圧 | DC24V |
| 電圧変動範囲 | ±10% |
| 消費電力 W | 5.1 |
| 漏れ電流 mA | 1以下 |
| 耐熱クラス | クラス130(B) |
材質 : シリコーンゴム、サイズ : φ5(内径5mm)×φ11(外径11mm)

内部構造及び主要部材質※分解不可
| 品番 | 部品名称 | 材質 | |
|---|---|---|---|
| 1 | コアA | SUM | 鋼 |
| 2 | コイル組立 | B種モールドコイル | |
| 3 | ロッド | PPS | ポリフェニレンサルファイド |
| 4 | Oリング | FKM | フッ素ゴム |
| 5 | プランジャ | SUS405 | ステンレス |
| 6 | スプリング | SUS304 | ステンレス |
| 7 | ガイドパイプ | SUS304 | ステンレス |
| 8 | ダイアフラム押え | PPS | ポリフェニレンサルファイド |
| 9 | ダイアフラム | FKM | フッ素ゴム |
| 10 | ボディ | PPS (PSU) | ポリフェニレンサルファイド (ポリサルホン) |
( )はオプション

MJB3シリーズの外形寸法図

MJB3シリーズの外形寸法図

MJB3シリーズの外形寸法図
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,942円 ( 5,436円 ) | 8日目 |
6,260円 ( 6,886円 ) | 8日目 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ
0通常価格(税別):152円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~