ファクトリーサプライ用品技術窓口
重量用の滑車として使用されることを目的として開発された戸車。【特長】・重量戸車用の車輪を用いているため...
詳細を確認
寸法図A。
| 商品コード | サイズ | A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | R® | S | 板厚 | ペアリング | 重量 | 耐荷重 (1ケ当り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBSN0501 | 50mm | 83 | 38 | 50 | 46 | 90 | 26 | 18 | 19 | 10 | 2 | 42 | 20 | 8 | 18.5 | 7 | 41 | SUS304t2.5 | #608ZZ | 370g | 100kg |
| HBSN0601 | 60mm | 83 | 48 | 60 | 50.5 | 100 | 28 | 20 | 19.5 | 10 | 3 | 48 | 24 | 10 | 17.5 | 7 | 47 | SUS304t3 | #6200ZZ | 595g | 150kg |
| HBSN0751 | 75mm | 88 | 59 | 75 | 58 | 115 | 33 | 25 | 19.5 | 13 | 3.5 | 59 | 29 | 12 | 17.5 | 9 | 54 | #6202ZZ | 990g | 250kg | |
| HBSN0901 | 90mm | 112 | 70 | 90 | 66 | 130 | 38 | 27 | 19 | 13 | 2 | 70 | 40 | 12 | 17 | 11 | 60 | SUS304t4 | #6203ZZ | 1540g | 350kg |
| HBSN1001 | 100mm | 117 | 80 | 100 | 71.5 | 140 | 42 | 30 | 18.5 | 13 | 2 | 80 | 50 | 16 | 17.5 | 13 | 67 | #6204ZZ | 2100g | 500kg |
重量用の滑車として使用されることを目的として開発された戸車。
【特長】
・重量戸車用の車輪を用いているため荷重に強い。
・滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくなっています。
・ベアリング使用により回転がスムーズ・耐久性に優れる。
・材質は枠:ステンレス(SUS304)、車輪:LPプラス。
【用途】
・重量用の滑車として使用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 H型
5通常価格(税別):2,774円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 丸型
5通常価格(税別):1,407円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型
4.3通常価格(税別):2,034円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-1020・ステンレス製)
4通常価格(税別):6,597円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 平型
4通常価格(税別):1,473円~

スガツネ工業
LAMP 重量用戸車 JC110型 枠無V型
0通常価格(税別):3,839円~

ヨコヅナ
S45C重量戸車 V型
0通常価格(税別):4,110円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 V型
0通常価格(税別):2,657円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 トロ車型
0通常価格(税別):3,981円~