ファクトリーサプライ用品技術窓口
ベアリングを使用し、耐久力に優れている戸車。【特長】・車輪が左右に動く重量戸車。・車輪が左右に動くため...
詳細を確認
ロタ・鉄重量戸車 トロ車型の外観

ロタ・鉄重量戸車 トロ車型の寸法図
| 商品コード | サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | S | T | 板厚 | ペアリング | 重量 | 耐荷重 (2ヶ当たり) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHU-0507 | 50mm | 100 | 74 | 40 | 50 | 60 | 65 | 33 | 20 | 15 | 11 | 5 | 40 | 14 | 55 | 31 | 4 | SPCCt3.2 | #608GG | 440g | 180kg |
| WHU-0607 | 60mm | 100 | 74 | 48 | 60 | 62 | 68 | 37 | 26 | 20 | 11 | 6 | 46 | 14 | 55 | 31 | 4 | #6200GG | 612g | 220kg | |
| WHU-0757 | 75mm | 120 | 99 | 63 | 75 | 82 | 88 | 37 | 26 | 20 | 11 | 6 | 46 | 14 | 70 | 42 | 4 | #6203GG | 970g | 280kg | |
| WHU-0907 | 90mm | 120 | 99 | 74 | 90 | 88 | 96 | 37 | 26 | 20 | 11 | 6 | 46 | 21 | 75 | 43 | 4 | #6202ZZ (2ヶ) | 1390g | 450kg | |
| WHU-1057 | 105mm | 145 | 119 | 89 | 105 | 110 | 118 | 39.5 | 28 | 20 | 11 | 8 | 51 | 21 | 90 | 47 | 4 | #6203ZZ (2ヶ) | 1930g | 600kg | |
| WHU-1207 | 120mm | 145 | 119 | 104 | 120 | 117.5 | 125.5 | 39.5 | 28 | 20 | 11 | 8 | 51 | 21 | 90 | 47 | 4 | 2375g | 780kg |
車の材質は鉄鋳物

枠と車との間に隙間を設けている

レールに多少の歪みやズレがあっても、スムーズに開閉

車のみ(シャフト・E形止め輪付き)の外観

シャフト・E形止め輪付きの外観寸法図
※50〜75mm迄はベアリングとベアリング押えが1本。
| 商品 | サイズ | a(φ) | b(φ) | c(φ) | e | g | h | i | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHP-0507 | 50mm | 50 | 40 | 8 | 20 | 5 | 15 | 25 | 170g |
| WHP-0607 | 60mm | 60 | 48 | 10 | 26 | 6 | 20 | 29 | 310g |
| WHP-0757 | 75mm | 75 | 63 | 13 | 26 | 6 | 20 | 29 | 540g |
| WHP-0907 | 90mm | 90 | 74 | 13 | 26 | 6 | 20 | 29 | 805g |
| WHP-1057 | 105mm | 105 | 89 | 16 | 28 | 8 | 20 | 31 | 1265g |
| WHP-1207 | 120mm | 120 | 104 | 16 | 28 | 8 | 20 | 31 | 1755g |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,798円 ( 3,078円 ) | 1日目 |
3,688円 ( 4,057円 ) | 4日目 |
4,446円3,528円 ( 3,881円 ) | 4日目 |
5,115円4,837円 ( 5,321円 ) | 4日目 |
7,252円6,858円 ( 7,544円 ) | 4日目 |
9,470円7,578円 ( 8,336円 ) | 4日目 |
2,774円 ( 3,051円 ) | 1日目 |
4,368円3,670円 ( 4,037円 ) | 1日目 |
5,862円4,926円 ( 5,419円 ) | 1日目 |
7,540円6,999円 ( 7,699円 ) | 1日目 |
8,250円7,658円 ( 8,424円 ) | 1日目 |
ベアリングを使用し、耐久力に優れている戸車。
【特長】
・車輪が左右に動く重量戸車。
・車輪が左右に動くため、レールが歪んでいても摩擦抵抗を軽減できる。
・ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
・枠と車の間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉可能。
【用途】
・門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.。
・ロタ、重量戸車の取替用など。

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 H型

丸喜金属本社
枠付重量車(V型) C-1000
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸喜金属本社
枠付重量車(V型) C-1000
0通常価格(税別):3,869円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 平型
5通常価格(税別):993円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型
4.3通常価格(税別):2,034円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 平型
4通常価格(税別):1,473円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-20・鉄製)
0通常価格(税別):1,620円~

ヨコヅナ
440Cベアリング入 ステンレス重量戸車 溝R車型
0通常価格(税別):12,152円~

ヨコヅナ
S45C重量戸車 V型
0通常価格(税別):4,110円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 平型
0通常価格(税別):2,585円~

ヨコヅナ
ロタ・ステンレス重量戸車 平型
0通常価格(税別):8,604円~