ファクトリーサプライ用品技術窓口
耐久力に優れており車輪が左右に動く重量戸車。【特長】・ベアリングを使用していますので耐久力に優れていま...
詳細を確認
寸法図A

寸法図B
C寸法はペアリング押さえの内径
90mm以上はペアリング入り。
50~75mmまではペアリングとペアリング押えが1体となっている。
| 商品コード | サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | S | T | 板 厚 | ベアリング | 重 量 | 耐荷重 (2ケ当り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHU-0506 | 50mm | 100 | 74 | 40 | 50 | 60 | 65 | 33 | 20 | 7.5 | 11 | 6.25 | 40 | 14 | 55 | 31 | 4 | SPCC t3.2 | #608GG | 480g | 180kg |
| WHU-0606 | 60mm | 100 | 74 | 48 | 60 | 62 | 68 | 37 | 26 | 9.5 | 11 | 8.25 | 46 | 14 | 55 | 31 | 4 | #6200GG | 690g | 220kg | |
| WHU-0756 | 75mm | 120 | 99 | 63 | 75 | 82 | 88 | 37 | 26 | 10.5 | 11 | 7.75 | 46 | 14 | 70 | 42 | 4 | #6203GG | 1045g | 280kg | |
| WHU-0906 | 90mm | 120 | 99 | 74 | 90 | 88 | 96 | 37 | 26 | 12 | 11 | 7 | 46 | 21 | 75 | 43 | 4 | #6202ZZ (2ケ) | 1390g | 450kg | |
| WHU-1056 | 105mm | 145 | 119 | 89 | 105 | 110 | 118 | 39.5 | 28 | 14 | 11 | 7 | 51 | 21 | 90 | 47 | 4 | #6203ZZ (2ケ) | 2025g | 600kg | |
| WHU-1206 | 120mm | 145 | 119 | 104 | 120 | 117.5 | 125.5 | 39.5 | 28 | 14 | 11 | 7 | 51 | 21 | 90 | 47 | 4 | 2495g | 780kg |
寸法図Aと連携
| 商品コード | サイズ | a(φ) | b(φ) | c(φ) | e | g | h | i | 重 量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHP-0506 | 50mm | 50 | 40 | 8 | 20 | 6.25 | 7.5 | 25 | 210g |
| WHP-0606 | 60mm | 60 | 48 | 10 | 26 | 8.25 | 9.5 | 29 | 390g |
| WHP-0756 | 75mm | 75 | 63 | 13 | 26 | 7.75 | 10.5 | 29 | 630g |
| WHP-0906 | 90mm | 90 | 74 | 13 | 26 | 7 | 12 | 29 | 915g |
| WHP-1056 | 105mm | 105 | 89 | 16 | 28 | 7 | 14 | 31 | 1370g |
| WHP-1206 | 120mm | 120 | 104 | 16 | 28 | 7 | 14 | 31 | 1860g |
寸法図Bと連携

枠と車との間に隙間を設けている。

レールに多少の歪みやズレがあっても、スムーズに開閉。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,990円 ( 3,289円 ) | 4日目 |
3,688円 ( 4,057円 ) | 4日目 |
3,731円3,528円 ( 3,881円 ) | 4日目 |
4,657円 ( 5,123円 ) | 1日目 |
8,642円6,858円 ( 7,544円 ) | 4日目 |
9,550円7,578円 ( 8,336円 ) | 4日目 |
2,774円 ( 3,051円 ) | 1日目 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 1日目 |
4,368円3,670円 ( 4,037円 ) | 1日目 |
6,208円4,926円 ( 5,419円 ) | 1日目 |
7,540円6,999円 ( 7,699円 ) | 1日目 |
9,650円7,658円 ( 8,424円 ) | 1日目 |
耐久力に優れており車輪が左右に動く重量戸車。
【特長】
・ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
・車輪が左右に動くため、レールが歪んでいても摩擦抵抗を軽減可能。
・枠と車の間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉可能。
・材質(車輪):鋳物。
【用途】
・門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.。
・ロタ、重量戸車の取替用など。

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型

丸喜金属本社
枠付重量車(V型) C-1000

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 トロ車型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 H型
5通常価格(税別):2,774円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 丸型
5通常価格(税別):1,407円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-1020・ステンレス製)
4通常価格(税別):6,597円~

スガツネ工業
LAMP 重量用戸車 JC110型 枠無V型
0通常価格(税別):3,839円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 V型
0通常価格(税別):2,657円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 トロ車型
0通常価格(税別):3,981円~

ヨコヅナ
ロタ・ステンレス重量戸車 V型
0通常価格(税別):8,604円~

ヨコヅナ
ベアリング入キャスター戸車 山R車型
0通常価格(税別):3,760円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 袖平型
0通常価格(税別):1,407円~