ファクトリーサプライ用品技術窓口
耐久性に優れ、車輪が左右に動く重量戸車。【特長】・ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。...
詳細を確認
221005400284:ロタ・鉄重量戸車 平型の外観

221005400284:ロタ・鉄重量戸車 平型の寸法図
| 商品コード | サイズ | A | B | D | F | G | H | J | L | M | N | S | T | 板厚 | ベアリング | 重量 | 耐荷重 (2ケ当り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHU-0502 | 50mm | 100 | 74 | 50 | 65 | 33 | 20 | 11 | 40 | 14 | 55 | 31 | 4 | SPCC t3.2 | #608GG | 520g | 180kg |
| WHU-0602 | 60mm | 100 | 74 | 60 | 68 | 37 | 26 | 11 | 46 | 14 | 55 | 31 | 4 | #6200GG | 760g | 220kg | |
| WHU-0752 | 75mm | 120 | 99 | 75 | 88 | 37 | 26 | 11 | 46 | 14 | 70 | 42 | 4 | #6203GG | 1150g | 280kg | |
| WHU-0902 | 90mm | 120 | 99 | 90 | 96 | 37 | 26 | 11 | 46 | 21 | 75 | 43 | 4 | #6202ZZ (2ケ) | 1560g | 450kg | |
| WHU-1052 | 105mm | 145 | 119 | 105 | 118 | 39.5 | 28 | 11 | 51 | 21 | 90 | 47 | 4 | #6203ZZ (2ケ) | 2280g | 600kg | |
| WHU-1202 | 120mm | 145 | 119 | 120 | 125.5 | 39.5 | 28 | 11 | 51 | 21 | 90 | 47 | 4 | 2800g | 780kg |
車の材質は鉄鋳物。

枠と車との間に隙間を設けている

レールに多少の歪みやズレがあっても、スムーズに開閉

車のみ(シャフト・E形止め輪付き)の外観

シャフト・E形止め輪付きの外観寸法図
| 商品コード | サイズ | a (φ) | c (φ) | e | i | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHP-0502 | 50mm | 50 | 8 | 20 | 25 | 250g |
| WHP-0602 | 60mm | 60 | 10 | 26 | 29 | 460g |
| WHP-0752 | 75mm | 75 | 13 | 26 | 29 | 715g |
| WHP-0902 | 90mm | 90 | 13 | 26 | 29 | 1090g |
| WHP-1052 | 105mm | 105 | 16 | 28 | 31 | 1630g |
| WHP-1202 | 120mm | 120 | 16 | 28 | 31 | 2145g |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,473円 ( 1,620円 ) | 4日目 |
2,789円 ( 3,068円 ) | 1日目 |
3,590円 ( 3,949円 ) | 4日目 |
4,253円 ( 4,678円 ) | 4日目 |
6,277円 ( 6,905円 ) | 4日目 |
8,014円7,578円 ( 8,336円 ) | 4日目 |
2,689円 ( 2,958円 ) | 1日目 |
3,087円 ( 3,396円 ) | 1日目 |
3,955円3,670円 ( 4,037円 ) | 4日目 |
5,306円4,926円 ( 5,419円 ) | 1日目 |
8,250円7,658円 ( 8,424円 ) | 1日目 |
耐久性に優れ、車輪が左右に動く重量戸車。
【特長】
・ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
・車輪が左右に動くため、レールが歪んでいても摩擦抵抗を軽減できる。
・枠と車の間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉可能。
【用途】
・門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.。
・ロタ、重量戸車の取替用など。

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 H型

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 トロ車型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸喜金属本社
枠付重量車(V型) C-1000
0通常価格(税別):3,869円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 平型
5通常価格(税別):993円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-20・鉄製)
0通常価格(税別):1,620円~

ヨコヅナ
440Cベアリング入 ステンレス重量戸車 溝R車型
0通常価格(税別):12,152円~

ヨコヅナ
MC防音重量戸車 H型
0通常価格(税別):5,008円~

ヨコヅナ
S45C重量戸車 V型
0通常価格(税別):4,110円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 平型
0通常価格(税別):2,585円~

ヨコヅナ
ロタ・ステンレス重量戸車 平型
0通常価格(税別):8,604円~

ヨコヅナ
ロタ・ステンレス重量戸車 V型
0通常価格(税別):8,604円~