ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 車輪径(Φ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MC防音重量戸車 スリムタイプ V溝型

通常単価(税別)
4,4094,167
税込単価
4,8504,584
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・金属製車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。・耐蝕性、耐薬品性に優れています。【用途】・門扉・...

詳細を確認

型番:

JKM-0505
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JKM-0505の仕様・寸法情報

車材質
樹脂
枠材質
ステンレス
種類
重量戸車
車輪形状
V型
車輪材質
樹脂
車輪径(Φ)
50
全長(mm)
110
形状詳細
V溝型
トラスココード
849-6422
材質1
枠、軸:SUS304/車:MC901

商品情報

外形図

MC防音重量戸車 スリムタイプ V溝型 外形図

※枠、軸の材質はSUS304、車の材質はMC901です。

規格表

MC防音重量戸車 スリムタイプ V溝型 規格表

型番リスト

表示件数
型番
JKM-0505

車輪径

(Φ)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
50
110
849-6422
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4094,167
( 4,584 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。
・耐蝕性、耐薬品性に優れています。
【用途】
・門扉・出入口用扉etc.

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC防音重量戸車 スリムタイプ V溝型の型番JKM-0505のページです。 型番JKM-0505に関する仕様情報を記載しております。
MC防音重量戸車 スリムタイプ V溝型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC防音重量戸車 スリムタイプ V溝型
MC防音重量戸車 スリムタイプ 平型
ステンレス重量戸車 スリムタイプ V溝型
MC防音重量戸車 スリムタイプ 深溝型
ステンレス重量戸車 スリムタイプ 丸溝型
ロタ・MC防音重量戸車(V型)
メーカーヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナ
通常価格4,4095,252 -6,528 -4,289 -7,99424,200
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目1日目
車材質樹脂樹脂ステンレス樹脂ステンレス樹脂
枠材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
種類重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車
車輪形状V型平型V型溝R車型溝R車型V型
車輪材質樹脂樹脂金属樹脂金属樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング