17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 車輪径(Φ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MC防音重量戸車 スリムタイプ 平型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MC防音重量戸車 スリムタイプ 平型 外形図

※枠、軸の材質はSUS304、車の材質はMC901です。

規格表

MC防音重量戸車 スリムタイプ 平型 規格表

型番リスト

表示件数

車輪径

(Φ)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
50
110
849-6421
1個
75
140
849-6426
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,168
( 4,585 )
4日目
7,731
( 8,504 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。
・耐蝕性、耐薬品性に優れています。
【用途】
・門扉・出入口用扉etc.

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC防音重量戸車 スリムタイプ 平型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC防音重量戸車 スリムタイプ 平型
MC防音重量戸車 スリムタイプ V溝型
MC防音重量戸車 スリムタイプ 深溝型
ステンレス重量戸車 スリムタイプ 平型
ロタ・MC防音重量戸車(平型)
MC防音重量戸車 スリムタイプ 山V型
メーカーヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナ
通常価格4,168-4,1684,289 -6,528 -11,0554,168 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目〜1日目4日目
車材質樹脂樹脂樹脂ステンレス樹脂樹脂
枠材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
種類重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車
車輪形状平型V型溝R車型平型平型V型
車輪材質樹脂樹脂樹脂金属樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング