17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 車輪径(Φ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス重量戸車 スリムタイプ 山V型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス重量戸車 スリムタイプ 山V型 外形図

※枠、軸の材質はSUS304、車の材質はSUS303です。

規格表

ステンレス重量戸車 スリムタイプ 山V型 規格表

型番リスト

表示件数

車輪径

(Φ)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
50
110
849-6435
1個
75
140
849-6442
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,344
( 6,978 )
4日目
10,566
( 11,623 )
4日目

詳細情報

基本情報

従来の重量戸車と比べて、枠巾が34%減でスリム!
耐久性の高いオールステンレス製の重量戸車。
門扉・出入り口用扉などにご使用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス重量戸車 スリムタイプ 山V型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス重量戸車 スリムタイプ 山V型
MC防音重量戸車 スリムタイプ 山V型
ステンレス重量戸車 スリムタイプ V溝型
ステンレス重量戸車 スリムタイプ 平型
ステンレス重量戸車 スリムタイプ H型
ステンレス重量戸車 スリムタイプ 丸溝型
メーカーヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナ
通常価格6,344-4,168 -6,344 -6,344 -6,344 -6,344
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目4日目
車材質ステンレス樹脂ステンレスステンレスステンレスステンレス
枠材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
種類重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車
車輪形状V型V型V型平型H型溝R車型
車輪材質金属樹脂金属金属金属金属
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト