17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 枠材質

    ~mm
  • 車輪径(Φ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 形状詳細

    ~mm
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 8日以内

鉄重量戸車 H型

通常単価(税別)
17,42641,656特別価格
税込単価
19,16945,822特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。【用途】・門扉・工場・出入口用扉・各種倉...

詳細を確認
  • 商品画像の写真は「JHM-」の型番です。「JHP-」の型番は車輪のみの商品となります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

枠材質なしをご選定された場合、車のみとなります。
詳細は下記をご参照下さい。

鉄重量戸車 H型:関連画像

型番リスト

表示件数

枠材質

車輪径

(Φ)

全長

(mm)

形状詳細

車輪径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
スチール
130
-
H型
130
-
1個
スチール
150
300
-
-
-
1個
なし
130
-
-
-
849-6413
1個
なし
150
-
-
-
849-6417
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,90423,492
( 25,841 )
1日目
41,65635,186
( 38,705 )
8日目
17,42615,467
( 17,014 )
4日目
30,87826,823
( 29,505 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
【用途】
・門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.

ご注意

  • 商品画像の写真は「JHM-」の型番です。「JHP-」の型番は車輪のみの商品となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄重量戸車 H型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄重量戸車 H型
ロタ・鉄重量戸車 H型
ステンレス重量戸車 H型
鉄重量戸車 平型
ロタ・ステンレス重量戸車 H型
MC防音重量戸車 H型
メーカーヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナ
通常価格17,426-2,774 -24,043 -2,585 -8,604 -5,008 -
通常出荷日1日目〜1日目〜8日目4日目〜1日目〜1日目〜
車材質鋳鉄鋳鉄ステンレス鋳鉄ステンレス樹脂
種類重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車-
車輪形状H型H型H型平型H型-
車輪材質金属金属金属金属金属-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング