ファクトリーサプライ用品技術窓口
炭素鋼(S45C)を用いた強度の強い鉄重量戸車。【特長】・ベアリングを使用しているので耐久力に優れてい...
詳細を確認
寸法図A

寸法図B
C寸法はペアリング押さえの内径
130mm以上はペアリング2ヶ入り。
50~75mmまではペアリングとペアリング押えが1体となっている。
| 商品コード | サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | S | T | 板厚 | ベアリング | 重量 | 耐荷重 (2ケ当り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGM-0506 | 50mm | 110 | 88 | 39 | 50 | 48.5 | 54 | 26 | 18 | 7 | 10 | 5.5 | 41 | 10 | 41 | 70 | 40 | 5 | SPCC t2.6 | #608GG | 360g | 200kg |
| JGM-0606 | 60mm | 120 | 98 | 48 | 60 | 59 | 65 | 28 | 20 | 8 | 10 | 6 | 41 | 11 | 51 | 82 | 46 | 5 | SPCC t3 | #6200GG | 570g | 300kg |
| JGM-0756 | 75mm | 150 | 128 | 59 | 75 | 72 | 80 | 33 | 25 | 10 | 10 | 7.5 | 48 | 12 | 61 | 92 | 62 | 5 | #6202GG | 1025g | 500kg | |
| JGM-0906 | 90mm | 180 | 146 | 72 | 90 | 91 | 100 | 38 | 27 | 12 | 14 | 7.5 | 53 | 14 | 76 | 114 | 75 | 6 | SPCC t4 | #6203ZZ | 1635g | 700kg |
| JGM-1006 | 100mm | 220 | 176 | 80 | 100 | 100 | 110 | 42 | 30 | 14 | 14 | 8 | 66 | 16 | 85 | 140 | 84 | 6 | #6204ZZ | 2295g | 1000kg | |
| JGM-1106 | 110mm | 180 | 136 | 90 | 110 | 110 | 120 | 52 | 36 | 18 | 14 | 9 | 75 | 24 | 90 | — | 47 | 6 | 2995g | |||
| JGM-1306 | 130mm | 250 | 185 | 110 | 130 | 129 | 139 | 56 | 42 | 21 | 16 | 10.5 | 80 | 32 | 110 | — | 89 | — | #6204ZZ (2ケ) | 5145g | 1800kg | |
| JGM-1506 | 150mm | 300 | 230 | 122 | 150 | 161 | 175 | 74 | 52 | 27 | 20 | 12.5 | 105 | 57 | 147 | — | 120 | — | SPCC t6 | #6206ZZ (2ケ) | 9.6kg | 2000kg |
| JGM-2006 | 200mm | 300 | 230 | 172 | 200 | 201 | 215 | 74 | 52 | 27 | 20 | 12.5 | 105 | 57 | 147 | — | 120 | — | #6207ZZ(2ケ) | 14.6kg | 2300kg |
寸法図Aと連携
| 商品コード | サイズ | a(φ) | b(φ) | c(φ) | e | g | h | i | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGP-0506 | 50mm | 50 | 39 | 8 | 18 | 5.5 | 7 | 21 | 195g |
| JGP-0606 | 60mm | 60 | 48 | 10 | 20 | 6 | 8 | 22 | 315g |
| JGP-0756 | 75mm | 75 | 59 | 12 | 25 | 7.5 | 10 | 27 | 600g |
| JGP-0906 | 90mm | 90 | 72 | 12 | 27 | 7.5 | 12 | 30 | 925g |
| JGP-1006 | 100mm | 100 | 80 | 16 | 30 | 8 | 14 | 34 | 1240g |
| JGP-1106 | 110mm | 110 | 90 | 16 | 36 | 9 | 18 | 44 | 2075g |
| JGP-1306 | I30mm | 130 | 110 | 16 | 42 | 10.5 | 21 | 48 | 3545g |
| JGP-1506 | I50mm | 150 | 122 | 18 | 52 | 12.5 | 27 | 62 | 5585g |
| JGP-2006 | 200mm | 200 | 172 | 18 | 52 | 12.5 | 27 | 62 | 10.6kg |
寸法図Bと連携

用具と材料(ヘラ、歯ブラシ、+ドライバー)
サッシのがたつきやすべりが悪いのは、かんたんに直すことができる。網戸を張り替えるときやサッシを洗う時にやることも可能。
差し込み式戸車
差し込むだけだから便利。戸車の深さと幅はまちまちなのでサイズを間違えないように。
潤滑剤
サッシの滑りをよくするだけではなく、サビついたときにも便利。

1.レールの溝をきれいにする
歯ブラシや割り箸を使って、汚れをかき出す。すべりをよくするために潤滑剤を差す。

2.戸車に潤滑剤を差す
戸車の動きが悪い場合は潤滑剤を差す(シリコンスプレー等)。網戸の潤滑、閉開時の音消しにも最適。

3.戸車が壊れていた場合
戸車の脇のねじを左に回してゆるめ、古い戸車を外す。サッシの溝にはめ込むだけのタイプの戸車を使うとかんたん。

4.完成

1.はずれ止めを調節
サッシの上部についているはずれ止めのネジを左に回してゆるめ、はずれ止めを上げて固定。

2.戸車の位置を調節
サッシの下部にある戸車の調節ねじを回し、戸車の上下を調節し固定する。

一般的な戸車の内部構造。専門知識と優れた技術力で、細部の部品まで信頼性のある製品づくりをおこなっている。
1.ナット 2.平座金(ワッシャ) 3.ベアリング押え(ブッシュ・カラー) 4.C形止め輪 5.ベアリング 6.車輪 7.ベアリング押え(ブッシュ・カラー) 8.枠(ハウジング) 9.ボルト
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,408円 ( 4,849円 ) | 8日目 |
5,476円5,178円 ( 5,696円 ) | 8日目 |
6,841円 ( 7,525円 ) | 8日目 |
12,153円11,106円 ( 12,217円 ) | 8日目 |
13,760円12,575円 ( 13,833円 ) | 8日目 |
29,229円24,698円 ( 27,168円 ) | 8日目 |
41,732円35,251円 ( 38,776円 ) | 8日目 |
77,471円66,617円 ( 73,279円 ) | 8日目 |
4,110円3,696円 ( 4,066円 ) | 4日目 |
4,949円4,451円 ( 4,896円 ) | 4日目 |
5,582円 ( 6,140円 ) | 4日目 |
9,899円8,935円 ( 9,829円 ) | 4日目 |
10,841円9,308円 ( 10,239円 ) | 4日目 |
12,492円11,106円 ( 12,217円 ) | 8日目 |
17,489円15,521円 ( 17,073円 ) | 4日目 |
62,751円51,932円 ( 57,125円 ) | 14日目 |
炭素鋼(S45C)を用いた強度の強い鉄重量戸車。
【特長】
・ベアリングを使用しているので耐久力に優れている。
・鋳物、ダクタイルよりも耐久性、耐摩耗性に優れている。
・重荷重、使用頻度の多い所に適している。
・S45Cは鉄と炭素の合金で通常の鉄よりも強度が高い素材。
【用途】
・門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など重荷重、使用頻度の多い所に便利。

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 H型

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 トロ車型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 H型
5通常価格(税別):2,774円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 丸型
5通常価格(税別):1,407円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-1020・ステンレス製)
4通常価格(税別):6,597円~

スガツネ工業
LAMP 重量用戸車 JC110型 枠無V型
0通常価格(税別):3,839円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 V型
0通常価格(税別):2,657円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 トロ車型
0通常価格(税別):3,981円~

ヨコヅナ
ロタ・ステンレス重量戸車 V型
0通常価格(税別):8,604円~

ヨコヅナ
ベアリング入キャスター戸車 山R車型
0通常価格(税別):3,760円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 袖平型
0通常価格(税別):1,407円~