17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス重量戸車 H型

通常単価(税別)
24,04338,905特別価格
税込単価
26,44742,796特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。【用途】・門扉・工場・出入口用...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

枠材質なしをご選定された場合、車のみとなります。
詳細は下記をご参照下さい。

ステンレス重量戸車 H型:関連画像

型番リスト

表示件数

枠材質

車輪径

(Φ)

全長

(mm)

トラスココード

材質1

最小発注数量
なし
110
-
849-6180
軸:SUS304/車:SUS303
1個
なし
90
-
849-6183
軸:SUS304/車:SUS303
1個
ステンレス
110
180
849-6212
枠、軸:SUS304/車:SUS303
1個
ステンレス
90
160
849-6214
枠、軸:SUS304/車:SUS303
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,012
( 37,413 )
8日目
24,04321,701
( 23,871 )
8日目
38,90532,859
( 36,145 )
8日目
27,10622,904
( 25,194 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
【用途】
・門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス重量戸車 H型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス重量戸車 H型
ロタ・ステンレス重量戸車 H型
ステンレス重量戸車 スリムタイプ H型
ロタ・鉄重量戸車 H型
ステンレス重量戸車 平型
ステンレス重量戸車 V型
メーカーヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナ
通常価格24,043-8,604 -6,528 -2,774 -8,864 -6,451 -
通常出荷日8日目1日目〜4日目1日目〜4日目〜1日目〜
車材質ステンレスステンレスステンレス鋳鉄ステンレスステンレス
種類重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車
車輪形状H型H型H型H型平型V型
車輪材質金属金属金属金属金属金属
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング