ファクトリーサプライ用品技術窓口
サビに強いステンレス製重量戸車。【特長】・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています...
詳細を確認
寸法図A

寸法図B
C寸法はペアリング押さえの内径
| 商品コード | サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | S | T | 板厚 | ベアリング | 重量 | 耐荷重 (2ケ当り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBS-0506 | 50mm | 110 | 88 | 39 | 50 | 48.5 | 54 | 26 | 18 | 7 | 10 | 4 | 41 | 10 | 41 | 70 | 40 | 5 | SUS304 t2.5 | #608ZZ | 365g | 200kg |
| JBS-0606 | 60mm | 120 | 98 | 48 | 60 | 59 | 65 | 28 | 20 | 8 | 10 | 4.5 | 47 | 11 | 51 | 82 | 46 | 5 | SUS304 t3 | #6200ZZ | 580g | 300kg |
| JBS-0756 | 75mm | 150 | 128 | 59 | 75 | 72 | 80 | 33 | 25 | 10 | 10 | 5 | 54 | 12 | 61 | 92 | 62 | 5 | #6202ZZ | 1005g | 500kg | |
| JBS-0906 | 90mm | 180 | 146 | 72 | 90 | 91 | 100 | 38 | 27 | 14 | 14 | 5 | 60 | 14 | 76 | 114 | 75 | 6 | SUS304 t4 | #6203ZZ | 1615g | 700kg |
| JBS-1006 | 100mm | 220 | 176 | 80 | 100 | 100 | 110 | 42 | 30 | 14 | 14 | 5.5 | 67 | 16 | 85 | 140 | 84 | 6 | #6204ZZ | 2290g | 1000kg |
寸法図A参照
| 商品コード | サイズ | a(φ) | b(φ) | c(φ) | e | g | h | i | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBP-0506 | 50mm | 50 | 39 | 8 | 18 | 4 | 7 | 21 | 230g |
| JBP-0606 | 60mm | 60 | 48 | 10 | 20 | 4.5 | 8 | 22 | 370g |
| JBP-0756 | 75mm | 75 | 59 | 12 | 25 | 5 | 10 | 27 | 690g |
| JBP-0906 | 90mm | 90 | 72 | 12 | 27 | 5 | 14 | 30 | 1010g |
| JBP-1006 | 100mm | 100 | 80 | 16 | 30 | 5.5 | 14 | 34 | 1445g |
寸法図B参照

アングルレール使用時

フラットレール使用時

一般的な戸車の内部構造。専門知識と優れた技術力で、細部の部品まで信頼性のある製品づくりをおこなっている。1、ナット 2、平座金(ワッシャ) 3、ベアリング押え(ブッシュ・カラー) 4、C形止め輪 5.ベアリング 6.車輪 7.ベアリング押え(ブッシュ・カラー) 8/枠(ハウジング) 9.ボルト

440Cベアリング(通称ステンレスベアリング)
1.シール 2.外輪 3.リテーナー(保持器) 4.内輪 5.シール
440Cとは、鉄のように焼き入れができ、ステンレスの長所を最大限に引き出した状態のもの。
ベアリングで最も圧力のかかる外輪・内輪、そして回転を滑らかにする鋼球に440Cを採用しリテーナーおよびシールに防錆特性のある(ステンレスSUS304)を採用することで、摩擦係数が低く、サビの出にくい高品位なベアリングとなる。
サビに強いステンレス製重量戸車。
【特長】
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
・枠、軸の材質はSUS304、車の材質はSUS303。
【用途】
・門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.。
・アングル、フラットバー用。

ヨコヅナ
ステンレス重量戸車 V型

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型

丸喜金属本社
枠付重量車(V型) C-1000
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型
4.3通常価格(税別):2,034円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 袖平型
0通常価格(税別):1,407円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 平型
5通常価格(税別):993円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-1020・ステンレス製)
4通常価格(税別):6,597円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 平型
4通常価格(税別):1,473円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 トロ車型
4通常価格(税別):2,774円~

丸喜金属本社
枠無重量車(V型) C-1100
0通常価格(税別):3,782円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-20・鉄製)
0通常価格(税別):1,620円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 溝R車型
0通常価格(税別):2,772円~