17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ステンレス重量戸車 V型

通常単価(税別)
6,45129,205
税込単価
7,09632,126
通常出荷日:1日目~4日目

サビに強いステンレス製重量戸車。【特長】・高級機械用ベアリングを使用しているので耐久力に優れる。・枠、...

詳細を確認
  • 枠材質なしを選定された場合は、車のみとなります。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

寸法図A

寸法図A

寸法図B C寸法はペアリング押さえの内径

寸法図B
C寸法はペアリング押さえの内径

商品コードサイズABCDEFGHIJKLMNOST
JBS-050550mm11088395048.5542618310441104170405
JBS-060560mm120984860596528203.5104.547115182465
JBS-075575mm150128597572803325410554126192625
JBS-090590mm18014672909110038274145601476114756
JBS-1005100mm2201768010010011042304145.5671685140846
JBS-1105110mm18013685110107.512052364146772490476
商品コードサイズ板厚ベアリング重量耐重量
(2ケ当り)
JBS-050550mmSUS304
t2.5
#608ZZ375g200kg
JBS-060560mmSUS304
t3
#6200ZZ595g300kg
JBS-075575mm#6202ZZ1040g500kg
JBS-090590mmSUS304
t4
#6203ZZ1700g700kg
JBS-1005100mm#6204ZZ2390g1000kg
JBS-1105110mm3085g

寸法図Aと連携

商品コードサイズa (φ)b (φ)c (φ)deghi重量
JBS-050550mm5039810184321240g
JBS-060560mm60481011204.53.522385g
JBS-075575mm75591215255427730g
JBS-090590mm907212172754301100g
JBS-1005100mm100801619305.54341545g
JBS-1105110mm1108516243664442190g

寸法図Bと連携

サッシの戸車交換・調整方法

用具と材料(ヘラ、歯ブラシ、+ドライバー)

用具と材料(ヘラ、歯ブラシ、+ドライバー)

サッシのがたつきやすべりが悪いのは、かんたんに直すことができる。網戸を張り替えるときやサッシを洗う時にやることも可能。

差し込み式戸車

差し込むだけだから便利。戸車の深さと幅はまちまちなのでサイズを間違えないように。

潤滑剤

サッシの滑りをよくするだけではなく、サビついたときにも便利。

すべりをよくする

1.レールの溝をきれいにする

1.レールの溝をきれいにする
歯ブラシや割り箸を使って、汚れをかき出す。すべりをよくするために潤滑剤を差す。

2.戸車に潤滑剤を差す

2.戸車に潤滑剤を差す
戸車の動きが悪い場合は潤滑剤を差す(シリコンスプレー等)。網戸の潤滑、閉開時の音消しにも最適。

3.戸車が壊れていた場合

3.戸車が壊れていた場合
戸車の脇のねじを左に回してゆるめ、古い戸車を外す。サッシの溝にはめ込むだけのタイプの戸車を使うとかんたん。

4.完成

4.完成

動きが悪い場合

1.はずれ止めを調節

1.はずれ止めを調節
サッシの上部についているはずれ止めのネジを左に回してゆるめ、はずれ止めを上げて固定。

2.戸車の位置を調節

2.戸車の位置を調節
サッシの下部にある戸車の調節ねじを回し、戸車の上下を調節し固定する。

戸車の構造

一般的な戸車の内部構造。専門知識と優れた技術力で、細部の部品まで信頼性のある製品づくりをおこなっている。

一般的な戸車の内部構造。専門知識と優れた技術力で、細部の部品まで信頼性のある製品づくりをおこなっている。

  • 1.ナット
  • 2.平座金(ワッシャ)
  • 3.ベアリング押え(ブッシュ・カラー)
  • 4.C形止め輪
  • 5.ベアリング
  • 6.車輪
  • 7.ベアリング押え(ブッシュ・カラー)
  • 8.枠(ハウジング)
  • 9.ボルト

型番リスト

表示件数

枠材質

車輪径

(Φ)

全長

(mm)

トラスココード

材質1

RoHS?最小発注数量
なし
60
-
849-6158
軸:SUS304/車:SUS303
-
1個
なし
75
-
849-6163
軸:SUS304/車:SUS303
-
1個
なし
100
-
849-6174
軸:SUS304/車:SUS303
-
1個
ステンレス
50
110
849-6192
枠、軸:SUS304/車:SUS303
-
1個
ステンレス
60
120
849-6196
枠、軸:SUS304/車:SUS303
-
1個
ステンレス
75
150
849-6200
枠、軸:SUS304/車:SUS303
-
1個
ステンレス
90
180
849-6204
枠、軸:SUS304/車:SUS303
-
1個
ステンレス
100
220
849-6209
枠、軸:SUS304/車:SUS303
-
1個
ステンレス
110
180
342-7587
枠、軸:SUS304/車:SUS303
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,451
( 7,096 )
4日目
9,462
( 10,408 )
4日目
24,441
( 26,885 )
4日目
8,227
( 9,050 )
1日目
9,645
( 10,610 )
4日目
13,555
( 14,911 )
4日目
21,912
( 24,103 )
4日目
29,118
( 32,030 )
4日目
29,205
( 32,126 )
1日目

詳細情報

基本情報

サビに強いステンレス製重量戸車。
【特長】
・高級機械用ベアリングを使用しているので耐久力に優れる。
・枠、軸の材質はSUS304、車の材質はSUS303。
【用途】
・門扉、工場、出入り用扉、各種倉庫など。

ご注意

  • 枠材質なしを選定された場合は、車のみとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス重量戸車 V型のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
屋外ゴミ箱の引戸に使用
3
満足度:3.0
車輪はボルト止めで交換できるため、フレームを溶接取付しました。 ステンレス製で錆にも強いので満足しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどんな材質のレールが合いますか?
A
ステンレスが合います。戸車よりも強いまたは同等強度の材質の素材をレールに使用が望ましいためです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス重量戸車 V型
ロタ・ステンレス重量戸車 V型
ステンレス重量戸車 平型
ステンレス重量戸車 スリムタイプ V溝型
ステンレス重量戸車 スリムタイプ 山V型
ロタ・鉄重量戸車 V型
メーカーヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナ
通常価格6,451-7,625 -8,227 -6,528 -6,528 -2,034 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目〜4日目4日目1日目〜
車材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス鋳鉄
種類重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車
車輪形状V型V型平型V型V型V型
車輪材質金属金属金属金属金属金属
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング