メカニカル部品技術窓口
【特長】・締め付け後、頭部出っ張りがありません。・薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。・鉄や...
詳細を確認
| サイズ | |
|---|---|
| d | L |
| M3 | 6 |
| 8 | |
| 10 | |
| M4 | 8 |
| 10 | |
| 12 | |
| 16 | |
| M5 | 10 |
| 12 | |
| 16 | |
| 20 | |
| M6 | 10 |
| 12 | |
| 16 | |
| 20 | |
| M3 | M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|---|
| dk | 7 | 8 | 9 | 12 |
| k | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| t(min) | 0.75 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| ドライブ | T6 | T8 | T10 | T12 |
| A | 約30度 | 約30度 | 約30度 | 約30度 |
| 最小破壊トルク | 0.45 N.m | 1.0 N.m | 1.7 N.m | 3.3 N.m |

M3x6で、アルミ製: 0.14g/鉄製: 0.42g/ステンレス製: 0.43g。
薄板には皿ネジ用の座繰り加工ができないが、スリムヘッド・スクリューは、薄板締結に最適。なべ頭やトラス部のような出っ張りもなく、薄板にスッキリ締結可能。

M3サイズなら頭部高さわずか0.75mm。
スリムヘッドスクリューが普及していく中で、昨今進歩が目覚ましいロボット業界からの根強い要望で開発されました。発売開始後、同じく重さに敏感な医療機器業界からも多くの問い合わせを頂いております。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
158円 ( 174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
200円 ( 220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
147円 ( 162円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
217円 ( 239円 ) | 2日目 |
180円 ( 198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
93円 ( 102円 ) | 2日目 |
93円 ( 102円 ) | 2日目 |
84円 ( 92円 ) | 2日目 |
84円 ( 92円 ) | 4日目 |
90円 ( 99円 ) | 5日目 |
98円 ( 108円 ) | 2日目 |
128円 ( 141円 ) | 2日目 |
132円 ( 145円 ) | 2日目 |
144円 ( 158円 ) | 2日目 |
156円 ( 172円 ) | 2日目 |
【特長】
・締め付け後、頭部出っ張りがありません。
・薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
・鉄やステンレス品に比べ、1/3の軽さ!!
・アルミ製の小ねじと同等の強度。
【用途】
・超軽量のため、ドローン等のロボットや医療機器など、重さを重要視する際に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
極低頭六角穴付ボルト【SUS316L/ SUSXM7/ SCM435】
4.7通常価格(税別):90円~

ミスミ
低頭六角穴付ボルト【メカニカル部品カタログ掲載】
4.6通常価格(税別):90円~

ミスミ
超極低頭六角穴付ボルト【SUS316L/ SUS304相当/ SCM435】
4.6通常価格(税別):230円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極低頭ボルト 六角穴タイプ
4.7通常価格(税別):77円

ミスミ
SUS316L 低頭ボルト
0通常価格(税別):95円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極低頭ボルト 六角穴タイプ
0通常価格(税別):76円

鍋屋バイテック
六角穴付き極低頭ボルト SSH
4.7通常価格(税別):331円~

ミスミ
超極低頭ボルト ヘクサロビュラタイプ
4.5通常価格(税別):120円~

ミスミ
極低頭六角ボルト
4.7通常価格(税別):180円~