17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • ナット厚さ(H)(mm)

    ~mm
  • ナット二面幅径(S)(mm)

    ~mm
  • ナット対角距離径(e)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)六角ナット

通常単価(税別)
5133,200
税込単価
5643,520
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【全品バラ売り可!】・高温での耐酸化性が良いです。・塩素イオンによる応力腐食割れに強いです。・高純水お...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ピッチ

(mm)

ナット厚さ(H)

(mm)

ナット二面幅径(S)

(mm)

ナット対角距離径(e)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
0.5
2.4
5.5
6.4
10
1個
4
0.7
3.2
7
8.1
10
1個
5
0.8
4
8
9.2
10
1個
6
1.0
5
10
11.5
10
1個
8
1.25
6.5
13
15
10
1個
10
1.5
8
17
19.6
10
1個
12
1.75
10
19
21.9
10
1個
16
2.0
13
24
27.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,104
( 1,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,152
( 1,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
513
( 564 )
3日目
549
( 604 )
3日目
782
( 860 )
在庫品1日目当日出荷可能
934
( 1,027 )
3日目
1,232
( 1,355 )
3日目
3,200
( 3,520 )
2日目

詳細情報

基本情報

【全品バラ売り可!】
・高温での耐酸化性が良いです。
・塩素イオンによる応力腐食割れに強いです。
・高純水およびアルカリに対する耐蝕性に優れております。
・ニッケル・クロム・鉄合金。
【特長】
・酸化、炭化、窒化に対して耐性が良好。
・室温および高温下で応力腐食割れに対して耐性が良好。
・乾燥した塩素および塩化水素に対しても耐性が良好。
・氷点下、室温および高温下で機械的特性が良好。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)六角ナット:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)六角ナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)六角ナット
インコネル 六角ナット Alloy600/601/625
ハステロイ 六角ナット Alloy22/276
六角ナット 3種 スチール
ポリカーボネート 六角ナット
六角ナット 2種 左ねじ 切削
メーカーRMS藤本産業藤本産業八幡ねじSUNCOSUNCO
通常価格513-1,392 -1,742 -369 -511 -482 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ニッケル合金ニッケル合金ニッケル合金SWCH相当ポリカーボネートスチール
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
六角ナット規格1種1種1種3種1種2種
合金タイプインコネル600相当-----

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング