17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

レアメタルスクリュー(RMS)Alloy600(インコネル600)平座金

通常単価(税別)
2801,562
税込単価
3081,718
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【全品バラ売り可!】・高温での耐酸化性が良いです。・塩素イオンによる応力腐食割れに強いです。・高純水お...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
5.3
1
10
10
1個
6
6.4
1.6
12
10
1個
8
8.4
1.6
16
10
1個
10
10.5
2
20
10
1個
12
13
2
24
10
1個
16
17
3
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
397
( 437 )
在庫品1日目当日出荷可能
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
494
( 543 )
3日目
624
( 686 )
3日目
1,562
( 1,718 )
2日目

詳細情報

基本情報

【全品バラ売り可!】
・高温での耐酸化性が良いです。
・塩素イオンによる応力腐食割れに強いです。
・高純水およびアルカリに対する耐蝕性に優れております。
・ニッケル・クロム・鉄合金。
【特長】
・酸化、炭化、窒化に対して耐性が良好。
・室温および高温下で応力腐食割れに対して耐性が良好。
・乾燥した塩素および塩化水素に対しても耐性が良好。
・氷点下、室温および高温下で機械的特性が良好。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レアメタルスクリュー(RMS)Alloy600(インコネル600)平座金のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販装置組付けに使用
5
満足度:5.0
外販装置組付けにあたり、各所に使用しています。当社の装置導入先が特殊環境(温度、雰囲気)であることを考慮し、利用に適うス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レアメタルスクリュー(RMS)Alloy600(インコネル600)平座金
Alloy600 平座金
インコネル 平座金 Alloy600/601/625
レアメタルスクリュー(RMS) Alloy22(ハステロイC22)平座金
レアメタルスクリュー(RMS)Alloy276(ハステロイC276)ばね座金
インコネル ばね座金 X-750
メーカーRMSミスミ藤本産業RMSRMS藤本産業
通常価格280-310 -740 -231 -387 -2,308 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
種類平座金平座金平座金平座金ばね座金ばね座金
材質ニッケル合金Alloy600ニッケル合金ニッケル合金ニッケル合金ニッケル合金
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)--バラ(1個から購入可能)
合金タイプインコネル600--ハステロイC22ハステロイC276-
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト