17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

レアメタルスクリュー(RMS) Alloy22(ハステロイC22)平座金

レアメタルスクリュー(RMS) Alloy22(ハステロイC22)平座金
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
231574
税込単価
254631

【全品バラ売り可!】"•酸化/還元条件下における広範囲の腐食性媒体に対する卓越...

詳細情報を確認する
未確定:候補が5型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
5.3
1
10
10
1個
6
6.4
1.6
12
10
1個
8
8.4
1.6
16
10
1個
10
10.5
2
20
10
1個
12
13
2
24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
284
( 312 )
3日目
312
( 343 )
3日目
438
( 482 )
3日目
574
( 631 )
3日目

詳細情報

基本情報

【全品バラ売り可!】"•酸化/還元条件下における広範囲の腐食性媒体に対する卓越した耐腐食性
• 孔食、隙間腐食および応力腐食割れに対する優れた耐性"

商品情報

外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レアメタルスクリュー(RMS) Alloy22(ハステロイC22)平座金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レアメタルスクリュー(RMS) Alloy22(ハステロイC22)平座金
レアメタルスクリュー(RMS)Alloy276(ハステロイC276)ばね座金
レアメタルスクリュー(RMS)Alloy600(インコネル600)平座金
ハステロイ 平座金 Alloy22/276
S45C丸ワッシャー 22H
鉄 S45C丸ワッシャー(22H)
メーカーRMSRMSRMS藤本産業SUNCOSUNCO
通常価格231-387 -280 -610 -39 -118 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類平座金ばね座金平座金平座金平座金平座金
材質ニッケル合金ニッケル合金ニッケル合金ニッケル合金スチールスチール
合金タイプハステロイC22ハステロイC276インコネル600---

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト