17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

レアメタルスクリュー(RMS)Alloy276(ハステロイC276)ばね座金

通常単価(税別)
3871,199
税込単価
4261,319
通常出荷日:3日目

【全品バラ売り可!】・塩酸・硝酸・硫酸など、さまざまな腐食媒体に対し優れた耐腐食性を持ちます。・孔食や...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
5.3
1
10
10
1個
6
6.4
1.6
12
10
1個
8
8.4
1.6
16
10
1個
10
10.5
2
20
10
1個
12
13
2
24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
387
( 426 )
3日目
505
( 556 )
3日目
690
( 759 )
3日目
1,055
( 1,161 )
3日目
1,199
( 1,319 )
3日目

詳細情報

基本情報

【全品バラ売り可!】
・塩酸・硝酸・硫酸など、さまざまな腐食媒体に対し優れた耐腐食性を持ちます。
・孔食や隙間腐食にも優れた耐性を持ちます。
・溶接性が良く、溶接後の熱処理を必要とせず、溶接部の耐食性も良好です。
・非常に優れた耐熱性を持ちます。

商品情報

外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レアメタルスクリュー(RMS)Alloy276(ハステロイC276)ばね座金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レアメタルスクリュー(RMS)Alloy276(ハステロイC276)ばね座金
ハステロイ ばね座金 Alloy276
レアメタルスクリュー(RMS) Alloy22(ハステロイC22)平座金
AlloyC276 ばね座金
レアメタルスクリュー(RMS)Alloy600(インコネル600)平座金
皿ばね座金
メーカーRMS藤本産業RMSミスミRMSミスミ
通常価格387-1,029 -231 -430 -280 -102 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ばね座金ばね座金平座金ばね座金平座金ばね座金
材質ニッケル合金ニッケル合金ニッケル合金AlloyC276ニッケル合金ステンレス
種類 ばね座金標準標準-標準-皿ばね座金
合金タイプハステロイC276-ハステロイC22-インコネル600-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト