17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スライドガイド SGL-TF形 -高剛性形-

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スライドガイド SGL-TF形 -高剛性形-

販売終了

型番

SGL15TF[1,2]-[1001-1480/1]

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

NBスライドガイドSGL形は、4条列の軌道溝内でボールが転がり運動をおこなう直線運動軸受です。
コンパクトな形状にもかかわらず高負荷容量であることからあらゆる用途に使用されます。

【特長】
・大径ボールを使用し、また、軸道溝は鋼球の半径に近似したR形状に加工されているので、鋼球の接触面積が広く、高負荷容量で長寿命です
・4条列2点接触構造を採用しているので、予圧をかけて剛性を高めても、低摩擦で安定した走行が得られます
・上下・左右とも同じ負荷能力を持つように、鋼球は45°の方向に均等に配置されています
・ブロックの本体内部に潤滑油を含有させたファイバーシートを組み入れることができ、軌道溝に適宜潤滑油を給脂しますので、給脂間隔を大幅に延ばすことが可能です
・自動調心性が大きくなるようにボールが配置されているので、取付誤差が吸収できます
・耐食性能を大幅に高めたステンレス仕様(SGLS形)と低温黒色クロム処理を施したLB仕様が標準化されており、クリーンルームなどの使用に最適です
・サイドシールが標準で装着されます
・NBリバースシールの装着によりグリースの無駄を抑え、長期メンテナンスフリーを実現します

ご注意

  • ブロックおよびレールの単品販売は行っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

セット品/単品
セット品
ブロック形状
標準
レール種類
標準
ブロック数
1 ~ 2
レール幅(mm)
15
組付高さ H(mm)
24
レール長さ L(mm)
1001 ~ 1480
精度
並級
予圧
標準
材質
炭素鋼
リテーナ
なし
転動体
ボール

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト