17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

コンパクトS形エコガイド(EGS-Sシリーズ)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:9日目~66日目

【特長】・防塵性を高めるため、サイドシールを標準で装備しました。異物侵入をより防ぐので長寿命化が期待で...

詳細を確認
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コンパクトS形エコガイド(EGS-Sシリーズ) 外形図1
コンパクトS形エコガイド(EGS-Sシリーズ) 外形図2

製品仕様

  • 防錆処理:ベアリング, レールに低温黒色クロム処理を施しております。

規格表

コンパクトS形エコガイド(EGS-Sシリーズ) 規格表1
コンパクトS形エコガイド(EGS-Sシリーズ) 規格表2
コンパクトS形エコガイド(EGS-Sシリーズ) 規格表3

標準レール長さ

型番リスト

表示件数
型番

ブロック数

レール幅

(mm)

組付高さ H

(mm)

レール長さ L

(mm)

呼び型番

仕様

ブロック外径寸法W

(mm)

ブロック外径寸法L

(mm)

表面処理

グリース

シール

RoHS?最小発注数量
1 ~ 9
15
24
100 ~ 4000
15
標準型
34
41
なし
標準グリース
シールなし
10
1個
1 ~ 9
15
24
100 ~ 4000
15
標準型
34
41
なし
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
シールなし
10
1個
1 ~ 9
15
24
100 ~ 4000
15
標準型
34
41
なし
標準グリース
スクレーパシングルシール / スクレーパダブルシール / スクレーパメインテナンスフリーシール / ダブルシール / メインテナンスフリーシール
10
1個
1 ~ 9
15
24
100 ~ 4000
15
標準型
34
41
なし
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
スクレーパシングルシール / スクレーパダブルシール / スクレーパメインテナンスフリーシール / ダブルシール / メインテナンスフリーシール
10
1個
1 ~ 9
20
28
100 ~ 4000
20
標準型
42
49
なし
標準グリース
シールなし
10
1個
1 ~ 9
20
28
100 ~ 4000
20
標準型
42
49
なし
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
シールなし
10
1個
1 ~ 9
20
28
100 ~ 4000
20
標準型
42
49
なし
標準グリース
スクレーパシングルシール / スクレーパダブルシール / スクレーパメインテナンスフリーシール / ダブルシール / メインテナンスフリーシール
10
1個
1 ~ 9
20
28
100 ~ 4000
20
標準型
42
49
なし
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
スクレーパシングルシール / スクレーパダブルシール / スクレーパメインテナンスフリーシール / ダブルシール / メインテナンスフリーシール
10
1個
1 ~ 9
23
33
100 ~ 4000
25
標準型
48
55
なし
標準グリース
シールなし
10
1個
1 ~ 9
23
33
100 ~ 4000
25
標準型
48
55
なし
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
シールなし
10
1個
1 ~ 9
23
33
100 ~ 4000
25
標準型
48
55
なし
標準グリース
スクレーパシングルシール / スクレーパダブルシール / スクレーパメインテナンスフリーシール / ダブルシール / メインテナンスフリーシール
10
1個
1 ~ 9
23
33
100 ~ 4000
25
標準型
48
55
なし
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
スクレーパシングルシール / スクレーパダブルシール / スクレーパメインテナンスフリーシール / ダブルシール / メインテナンスフリーシール
10
1個
1 ~ 9
28
42
120 ~ 4000
30
標準型
60
64
なし
標準グリース
シールなし
10
1個
1 ~ 9
28
42
120 ~ 4000
30
標準型
60
64
なし
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
シールなし
10
1個
1 ~ 9
28
42
120 ~ 4000
30
標準型
60
64
なし
標準グリース
スクレーパシングルシール / スクレーパダブルシール / スクレーパメインテナンスフリーシール / ダブルシール / メインテナンスフリーシール
10
1個
1 ~ 9
28
42
120 ~ 4000
30
標準型
60
64
なし
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
スクレーパシングルシール / スクレーパダブルシール / スクレーパメインテナンスフリーシール / ダブルシール / メインテナンスフリーシール
10
1個
1 ~ 9
15
24
100 ~ 4000
15
防錆型
34
41
表面防錆処理
標準グリース
シールなし
10
1個
1 ~ 9
15
24
100 ~ 4000
15
防錆型
34
41
表面防錆処理
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
シールなし
10
1個
1 ~ 9
15
24
100 ~ 4000
15
防錆型
34
41
表面防錆処理
標準グリース
スクレーパシングルシール / スクレーパダブルシール / スクレーパメインテナンスフリーシール / ダブルシール / メインテナンスフリーシール
10
1個
1 ~ 9
15
24
100 ~ 4000
15
防錆型
34
41
表面防錆処理
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
スクレーパシングルシール / スクレーパダブルシール / スクレーパメインテナンスフリーシール / ダブルシール / メインテナンスフリーシール
10
1個
1 ~ 9
20
28
100 ~ 4000
20
防錆型
42
49
表面防錆処理
標準グリース
シールなし
10
1個
1 ~ 9
20
28
100 ~ 4000
20
防錆型
42
49
表面防錆処理
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
シールなし
10
1個
1 ~ 9
20
28
100 ~ 4000
20
防錆型
42
49
表面防錆処理
標準グリース
スクレーパシングルシール / スクレーパダブルシール / スクレーパメインテナンスフリーシール / ダブルシール / メインテナンスフリーシール
10
1個
1 ~ 9
20
28
100 ~ 4000
20
防錆型
42
49
表面防錆処理
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
スクレーパシングルシール / スクレーパダブルシール / スクレーパメインテナンスフリーシール / ダブルシール / メインテナンスフリーシール
10
1個
1 ~ 9
23
33
100 ~ 4000
25
防錆型
48
55
表面防錆処理
標準グリース
シールなし
10
1個
1 ~ 9
23
33
100 ~ 4000
25
防錆型
48
55
表面防錆処理
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
シールなし
10
1個
1 ~ 9
23
33
100 ~ 4000
25
防錆型
48
55
表面防錆処理
標準グリース
スクレーパシングルシール / スクレーパダブルシール / スクレーパメインテナンスフリーシール / ダブルシール / メインテナンスフリーシール
10
1個
1 ~ 9
23
33
100 ~ 4000
25
防錆型
48
55
表面防錆処理
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
スクレーパシングルシール / スクレーパダブルシール / スクレーパメインテナンスフリーシール / ダブルシール / メインテナンスフリーシール
10
1個
1 ~ 9
28
42
120 ~ 4000
30
防錆型
60
64
表面防錆処理
標準グリース
シールなし
10
1個
1 ~ 9
28
42
120 ~ 4000
30
防錆型
60
64
表面防錆処理
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
シールなし
10
1個
1 ~ 9
28
42
120 ~ 4000
30
防錆型
60
64
表面防錆処理
標準グリース
スクレーパシングルシール / スクレーパダブルシール / スクレーパメインテナンスフリーシール / ダブルシール / メインテナンスフリーシール
10
1個
1 ~ 9
28
42
120 ~ 4000
30
防錆型
60
64
表面防錆処理
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
スクレーパシングルシール / スクレーパダブルシール / スクレーパメインテナンスフリーシール / ダブルシール / メインテナンスフリーシール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
66日目
-
( - )
66日目
-
( - )
66日目
-
( - )
66日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
39日目
-
( - )
17日目
-
( - )
17日目
-
( - )
17日目
-
( - )
17日目
-
( - )
17日目
-
( - )
17日目
-
( - )
17日目
-
( - )
17日目
-
( - )
66日目
-
( - )
66日目
-
( - )
66日目
-
( - )
66日目
-
( - )
46日目
-
( - )
46日目
-
( - )
46日目
-
( - )
46日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵性を高めるため、サイドシールを標準で装備しました。異物侵入をより防ぐので長寿命化が期待できます
・高さ・断面形状の見直しによりレールの軽量化を図りました
・グリース供給路の見直し・ボール循環路内グリース溜まり設置により、従来品より潤滑性能が向上しました
・ベアリングとレールのハメアイには完全互換性を備えてありますので、ベアリングとレール間などに合いマークを付ける必要がなく、組立時間などの短縮化を図ることが出来ます
・ベアリングに組込まれているボールは、脱落しない構造になっておりますのでボール抜けの心配はありませんが、ベアリングをレールに組み込む際には平行にゆっくり挿入してください
・あらゆるレール長さに対応出来るよう、また左右対称の取付穴ピッチ位置になるようレール長さを標準化しました
・ベアリングには、リチウム石鹸基グリースが封入された状態で出荷されますが、両サイドには油穴を設けてありますので、定期的にグリース補給することをお奨めいたします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトS形エコガイド(EGS-Sシリーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトS形エコガイド(EGS-Sシリーズ)
S形エコガイド(EGSシリーズ)
【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形
中荷重・重荷重用リニアガイド ノック穴付
H形エコガイド(EGH・EGH-Lシリーズ)
リニアガイドウェイ EGシリーズ 4条列コンパクトタイプ
メーカーオザック精工オザック精工THKミスミオザック精工HIWIN(ハイウィン)
通常価格--16,185 ----
通常出荷日9日目〜12日目〜在庫品1日目5日目12日目〜4日目
セット品/単品セット品セット品ブロック単品セット品セット品セット品
ブロック形状ショート標準ワイドノック穴付標準ブロック--
レール種類標準標準ワイドレール標準レール標準標準
精度並級並級並級並級並級上級
材質スチールスチール炭素鋼炭素鋼スチール炭素鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング