17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。

幅広ミニアチュアエコガイド(EGM-W・EGM-WLシリーズ)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:11日目~13日目

【特長】・全ての部品がステンレス鋼とプラスチックにより構成されておりますので、錆を嫌う使用環境下におい...

詳細を確認
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

幅広ミニチュアエコガイド(EGM-W,EGM-WLシリーズ) 外形図1
幅広ミニチュアエコガイド(EGM-W,EGM-WLシリーズ) 外形図2

製品仕様

  • EGM5W(-MF), 5WL(-MF)のレールを固定するネジは、精密機器用十字穴付き小ネジ(0番なべ小ネジ1種)M2.5×7を使用して下さい。

規格表

幅広ミニチュアエコガイド(EGM-W,EGM-WLシリーズ) 規格表1
幅広ミニチュアエコガイド(EGM-W,EGM-WLシリーズ) 規格表2
幅広ミニチュアエコガイド(EGM-W,EGM-WLシリーズ) 規格表3

標準レール長さ

型番リスト

表示件数
型番

ブロック形状

ブロック数

レール幅

(mm)

組付高さ H

(mm)

レール長さ L

(mm)

呼び型番

ブロック外径寸法W

(mm)

ブロック外径寸法L

(mm)

グリース

シール

RoHS?最小発注数量
ワイド
1 ~ 9
10
6.5
55 ~ 1000
5
17
21.1
標準グリース
シールなし
10
1個
ワイド
1 ~ 9
10
6.5
55 ~ 1000
5
17
21.1
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
シールなし
10
1個
ワイド
1 ~ 9
10
6.5
55 ~ 1000
5
17
21.1
標準グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイド
1 ~ 9
10
6.5
55 ~ 1000
5
17
21.1
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
10
6.5
55 ~ 1000
5
17
27.2
標準グリース
シールなし
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
10
6.5
55 ~ 1000
5
17
27.2
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
シールなし
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
10
6.5
55 ~ 1000
5
17
27.2
標準グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
10
6.5
55 ~ 1000
5
17
27.2
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイド
1 ~ 9
14
9
50 ~ 1000
7
25
31.8
標準グリース
シールなし
10
1個
ワイド
1 ~ 9
14
9
50 ~ 1000
7
25
31.8
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
シールなし
10
1個
ワイド
1 ~ 9
14
9
50 ~ 1000
7
25
31.8
標準グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイド
1 ~ 9
14
9
50 ~ 1000
7
25
31.8
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
14
9
50 ~ 1000
7
25
40.5
標準グリース
シールなし
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
14
9
50 ~ 1000
7
25
40.5
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
シールなし
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
14
9
50 ~ 1000
7
25
40.5
標準グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
14
9
50 ~ 1000
7
25
40.5
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイド
1 ~ 9
18
12
50 ~ 1000
9
30
39.1
標準グリース
シールなし
10
1個
ワイド
1 ~ 9
18
12
50 ~ 1000
9
30
39.1
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
シールなし
10
1個
ワイド
1 ~ 9
18
12
50 ~ 1000
9
30
39.1
標準グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイド
1 ~ 9
18
12
50 ~ 1000
9
30
39.1
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
18
12
50 ~ 1000
9
30
50.7
標準グリース
シールなし
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
18
12
50 ~ 1000
9
30
50.7
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
シールなし
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
18
12
50 ~ 1000
9
30
50.7
標準グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
18
12
50 ~ 1000
9
30
50.7
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイド
1 ~ 9
24
14
70 ~ 1000
12
40
44.5
標準グリース
シールなし
10
1個
ワイド
1 ~ 9
24
14
70 ~ 1000
12
40
44.5
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
シールなし
10
1個
ワイド
1 ~ 9
24
14
70 ~ 1000
12
40
44.5
標準グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイド
1 ~ 9
24
14
70 ~ 1000
12
40
44.5
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
24
14
70 ~ 1000
12
40
59.6
標準グリース
シールなし
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
24
14
70 ~ 1000
12
40
59.6
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
シールなし
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
24
14
70 ~ 1000
12
40
59.6
標準グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
24
14
70 ~ 1000
12
40
59.6
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイド
1 ~ 9
42
16
110 ~ 1000
15
60
55.8
標準グリース
シールなし
10
1個
ワイド
1 ~ 9
42
16
110 ~ 1000
15
60
55.8
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
シールなし
10
1個
ワイド
1 ~ 9
42
16
110 ~ 1000
15
60
55.8
標準グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイド
1 ~ 9
42
16
110 ~ 1000
15
60
55.8
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
42
16
110 ~ 1000
15
60
74.5
標準グリース
シールなし
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
42
16
110 ~ 1000
15
60
74.5
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
シールなし
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
42
16
110 ~ 1000
15
60
74.5
標準グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
ワイドロング
1 ~ 9
42
16
110 ~ 1000
15
60
74.5
クリーングリース / 真空グリース / 食品グリース / 高温グリース
メインテナンスフリーシール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全ての部品がステンレス鋼とプラスチックにより構成されておりますので、錆を嫌う使用環境下において最適です
・許容される最小限のコンパクト設計と軽量化が図られておりますので、高速運転に最適です
・ボール転走面は、高負荷容量を受けられるゴシックアーク形状に設計されている為、長寿命を維持します
・ベアリングキャリッジの両サイドに油穴を設け、メンテナンスの簡素化を図りました定期的にグリース補給する事をお奨めいたします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

幅広ミニアチュアエコガイド(EGM-W・EGM-WLシリーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
幅広ミニアチュアエコガイド(EGM-W・EGM-WLシリーズ)
S形エコガイド(EGSシリーズ)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 重荷重用リニアガイド
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 中荷重用リニアガイド
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極重荷重用リニアガイド
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極重荷重用リニアガイド
メーカーオザック精工オザック精工ミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日11日目〜12日目〜7日目〜7日目〜7日目〜7日目〜
セット品/単品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
レール種類幅広形標準標準レール標準レール標準レール標準レール
精度並級並級並級並級並級並級
材質ステンレススチール炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼
リテーナなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング