メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

グリーンフレームG P150(軽量タイプ)

型番:

GFF-202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

GFF-202の仕様・寸法情報

種類
ダブル・トリプル
パイプ材質
[アルミニウム] アルミ押出材
表面処理・コーティング
アルマイト処理
パイプ外径(mm)
43
長さ(mm)
4000
[シルバー] シルバー
特性
帯電防止
フレームタイプ
軽量タイプ

商品情報

大型ブースの梁材として使用可能なフレーム

  • 材質 アルミ押出材、アルマイト表面処理
  • 断面2次モーメント lx=331.95×104 mm4、ly=10.15×104 mm4
  • 断面係数 Zx=30.4×103 mm3、Zy=4.72×103 mm3
  • 単位質量 1.85kg/m
  • 抵抗値のめやす 109〜11Ω(帯電防止レベル)
大型ブースの梁材などに便利

大型ブースの梁材などに便利

使用例

使用例

寸法図(mm)

・Φ80の穴に対する切断位置は左右均等になります。

寸法図(mm)

型番リスト

表示件数
型番
GFF-202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,429
( 18,072 )
7日目

詳細情報

基本情報

大型ブースの梁材として使用できます。
【特長】
・軽量タイプ
・アルミ製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンフレームG P150(軽量タイプ)の型番GFF-202のページです。 型番GFF-202に関する仕様情報を記載しております。
グリーンフレームG P150(軽量タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンフレームG P150(軽量タイプ)
φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000
ステンレスイレクターパイプ
φ28 イレクターパイプ パネルキャッチBパイプ HPEB-4000
すべりパイプ 全長4020mm
φ28 イレクターパイプ HPDパイプ HPD-4000
メーカーSUS(エスユーエス)矢崎化工矢崎化工矢崎化工スペーシア矢崎化工
通常価格16,4293,2818,7253,411 -3,0752,880
通常出荷日7日目9日目5日目5日目3日目5日目
種類ダブル・トリプルアタッチメント付シングルアタッチメント付シングルアタッチメント付
パイプ材質アルミ押出材スチールステンレススチールスチールスチール
表面処理・コーティングアルマイト処理PE樹脂溶融亜鉛メッキAAS樹脂高機能PE樹脂AAS樹脂
パイプ外径(mm)4328272827.528
長さ(mm)400040004000400040204000

パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング