17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [120-4060/20mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    アルミコロコンワイド1862P20(カット品)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:14日目

    スベリ性能がよく、音が静かなワイドコロコンです。【特長】・ホイールピッチが20mm・樹脂でピンを受ける...

    詳細を確認
    • GFC-A62はGFC-061の後継型式です。GFC-061はメーカー在庫なくなり次第廃番予定です。

    型番:

    GFC-A62/L[120-4060/20]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFC-A62/L[120-4060/20]の仕様・寸法情報

    種類
    コロコンローラ
    搬送種類
    ストレート
    ローラ/ホイール表面材質
    樹脂
    ローラ/ホイール幅 W(mm)
    62
    ローラ/ホイール外径 D(mm)
    18
    ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)
    20
    ローラ/ホイールピッチ P(mm)
    20
    搬送長さ L(mm)
    120 ~ 4060
    フレーム材質
    アルミ押出材
    ホイール材質(詳細)
    高密度ポリエチレン
    ピン材質
    ステンレス
    表面処理
    白アルマイト(シルバー)

    商品情報

    外形図

    単位:mm

    外形図

    製品仕様

    • フレーム部材質:アルミ押出材
    • ホイール部材質:HDPE
    • ピン材質:ステンレス
    • 質量:2.21kg/m

    商品特長詳細

    精度を向上させ転がり性をアップさせました。

    対応コロコンフック

    アルミコロコンワイド1862P20(カット品) コロコンワイドフックD

    コロコンワイドフックD

    アルミコロコンワイド1862P20(カット品) アルミコロコン用フック

    アルミコロコン用フック

     
     
     
     
    名称型番
    コロコンワイドフックDGFC-263
    アルミコロコンワイド用フック(アルミ)GFC-230

    コロの飛び出しを防ぐため端面キャップ・コロコンフックをご使用ください。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFC-A62/L[120-4060/20]

    搬送長さ L

    (mm)

    最小発注数量
    120 ~ 4060
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    スベリ性能がよく、音が静かなワイドコロコンです。
    【特長】
    ・ホイールピッチが20mm
    ・樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造です。
    ・精度を向上させ転がり性をアップさせました。
    【用途】
    ・工場などに便利。

    ご注意

    • GFC-A62はGFC-061の後継型式です。GFC-061はメーカー在庫なくなり次第廃番予定です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミコロコンワイド1862P20(カット品)のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    社内の設備として使用しています
    4
    満足度:4.0
    社内で色々なサイズの段ボール箱を移動させるために使用しています。初めての購入になりますが、コンベアのサイズ感で選びました...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミコロコンワイド1862P20(カット品)
    アルミコロコンワイド1862P20
    アルミコロコンワイド3362P40(カット品)
    アルミコロコンワイドモジュール1862P20
    アルミコロコン3520P50(カット品)
    コロコンワイド(カット品)
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格-13,488 --433--
    通常出荷日14日目5日目〜53日目8日目7日目5日目
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
    ローラ/ホイール幅 W(mm)626262622062
    ローラ/ホイール外径 D(mm)181833183533
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング