メカニカル部品技術窓口
スベリ性能がよく、音の静かなコロコンです。【特長】・ホイールピッチが30mmのコロコンです。・樹脂でピ...
詳細を確認
単位:mm

コロコンフックA

コロコンフックB

コロコンフックC

コロコンフックD

コロコンフックE

アルミコロコン用フック
| 名称 | 型番 |
|---|---|
| コロコンフックA | GFC-247 |
| コロコンフックB | GFC-248 |
| コロコンフックC | GFC-249 |
| コロコンフックD | GFC-250 |
| コロコンフックE | GFC-255 |
| アルミコロコン用フック(アルミ) | GFC-229 |
スベリ性能がよく、音の静かなコロコンです。
【特長】
・ホイールピッチが30mmのコロコンです。
・樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造です。
・精度を向上させ転がり性をアップさせました。
【用途】
・工場などに便利。

SUS(エスユーエス)
コロコンフックA(一体型)
SUS GFシリーズの幅40mm のコロコンに使用できるフックです。マルチコネクタインナー型と併せて使用することで、フレームに角度を付けて取り付けることが可能になります。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm
0
SUS(エスユーエス)
コロコン3620P50(カット品)
0
SUS(エスユーエス)
コロコンワイド導電(カット品)
0