17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [296-2960/37mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    コロコンワイド導電(カット品)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    コロコンワイドの導電タイプです。【特長】・37mmのホイールピッチ・両端部のフックはコロコンワイドフッ...

    詳細を確認
    • 規格変更に伴い、商品情報に新しいカタログページを掲載しておりますのでこちらをご覧ください。

    型番:

    GFC-036/L[296-2960/37]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFC-036/L[296-2960/37]の仕様・寸法情報

    種類
    コロコンローラ
    搬送種類
    ストレート
    ローラ/ホイール表面材質
    樹脂
    ローラ/ホイール幅 W(mm)
    62
    ローラ/ホイール外径 D(mm)
    33
    ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)
    20
    ローラ/ホイールピッチ P(mm)
    37
    搬送長さ L(mm)
    296 ~ 2960
    フレーム材質
    ホイール材質(詳細)
    導電ポリプロピレン
    ピン材質
    表面処理
    クロムフリー溶融亜鉛メッキ

    商品情報

    外形図

    コロコンワイド導電(カット品)外形図

    寸法図

    製品仕様

    • 抵抗値のめやす 104〜106Ω(導電レベル)
    • フレーム部・ピン材質 鉄
    • ホイール部材質 導電ポリプロピレン
    • 質量 2.15kg/m
    • ホイールピッチが37mmのワイドタイプコロコン。
    コロコンワイド導電(カット品)製品仕様

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFC-036/L[296-2960/37]

    搬送長さ L

    (mm)

    最小発注数量
    296 ~ 2960
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    コロコンワイドの導電タイプです。
    【特長】
    ・37mmのホイールピッチ
    ・両端部のフックはコロコンワイドフック導電Aもしくは、コロコンワイドフック導電Bをご使用ください。
    【用途】
    ・工場などに便利。

    ご注意

    • 規格変更に伴い、商品情報に新しいカタログページを掲載しておりますのでこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コロコンワイド導電(カット品)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コロコンワイド導電(カット品)
    コロコンワイド導電
    コロコンワイド(カット品)
    コロコン3620P50導電(カット品)
    コロコン3323P37導電(カット品)
    コロコンワイド
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格-13,638---7,794
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目10日目
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
    ローラ/ホイール幅 W(mm)6262622022.662
    ローラ/ホイール外径 D(mm)333333363333
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング