17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [296-2960/37mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    コロコン3323P37導電(カット品)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    コロコン3323P37で導電タイプの搬送用部品。【特長】・材質 : フレーム部(鉄)、ホイール部(導電...

    詳細を確認
    • 規格変更に伴い、商品情報に新しいカタログページを掲載しておりますのでこちらをご覧ください。

    型番:

    GFC-033/L[296-2960/37]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFC-033/L[296-2960/37]の仕様・寸法情報

    種類
    コロコンローラ
    搬送種類
    ストレート
    ローラ/ホイール表面材質
    樹脂
    ローラ/ホイール幅 W(mm)
    22.6
    ローラ/ホイール外径 D(mm)
    33
    ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)
    10
    ローラ/ホイールピッチ P(mm)
    37
    搬送長さ L(mm)
    296 ~ 2960
    フレーム材質
    ホイール材質(詳細)
    導電ポリプロピレン
    ピン材質
    表面処理
    クロムフリー溶融亜鉛メッキ

    商品情報

    外形図

    コロコン3323P37導電(カット品)外形図

    寸法図

    製品仕様

    • 材質:フレーム部(鉄)、ホイール部(導電ポリプロピレン)、ビン(鉄)
    • 抵抗値のめやす:104~106Ω(導電レベル)
    コロコン3323P37導電(カット品)製品仕様

    外観

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFC-033/L[296-2960/37]

    搬送長さ L

    (mm)

    最小発注数量
    296 ~ 2960
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    コロコン3323P37で導電タイプの搬送用部品。
    【特長】
    ・材質 : フレーム部(鉄)、ホイール部(導電ポリプロピレン)、ピン(ステンレス)
    ・質量 : 1.4kg / m
    ・指定寸法は、37mm単位で指定
    ・コロコンフックは、コロコンフック導電A / B、コロコンフックC / Dを使用。
    【用途】
    ・搬送用部品として便利。

    ご注意

    • 規格変更に伴い、商品情報に新しいカタログページを掲載しておりますのでこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コロコン3323P37導電(カット品)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コロコン3323P37導電(カット品)
    コロコン3323P37(カット品)
    コロコン3323P37
    コロコン3620P50導電(カット品)
    コロコンワイド導電(カット品)
    コロコン3620P50(カット品)
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格--3,801 ----
    通常出荷日5日目5日目5日目〜5日目5日目6日目
    種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
    搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
    ローラ/ホイール幅 W(mm)22.622.623206220
    ローラ/ホイール外径 D(mm)333333363336
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト