17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [55-500/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    ヒンジコネクタSフリー

    型番:

    GFJ-B44/L[55-500/1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFJ-B44/L[55-500/1]の仕様・寸法情報

    適応シリーズ
    SUS GF-Sシリーズ(φ19)
    種類
    ローラ・スライダ(搬送)
    長さ(mm)
    55 ~ 500
    -
    -

    商品情報

    外形図

    ヒンジコネクタSフリー 外形図

    寸法図

    製品仕様

    ヒンジコネクタSフリー 製品仕様

    外観

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFJ-B44/L[55-500/1]

    長さ

    (mm)

    最小発注数量
    55 ~ 500
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    ヒンジコネクタSの長さを自由に指定可能なパイプフレーム用ジョイント・アクセサリ。
    【特長】
    ・材質:本体部(アルミ押出材)、スライドブッシュ(ポリアセタール)
    ・ヒンジコネクタSの外周のツメはGF-Nサイズ(28mm)用になる。
    【用途】
    ・パイプフレーム用に最適。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヒンジコネクタSフリーのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    個別フレームの設置
    5
    満足度:5.0
    SUSの専用品なのできっちりと動作します。長さが自由に選択できることも、フレーム計画をフレキシブルにできるので助かります...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヒンジコネクタSフリー
    スライドコネクタSフリー
    フォールディングプレート フリータイプキット
    イレクター部品 パイプスタンドS EF-1206 S
    インナーキャップS/導電インナーキャップS
    樹脂アイドラーS
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)矢崎化工SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格--2,0821,289129 -1,018 -
    通常出荷日7日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
    適応シリーズSUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Nシリーズ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Sシリーズ(φ19)
    種類ローラ・スライダ(搬送)ローラ・スライダ(搬送)パネル・扉部品取付金具・コネクタキャップ・インサートローラ・スライダ(搬送)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト