17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
      [55-99/1mm単位]
      [101-149/1mm単位]
      [151-500/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 4日以内

    スライドコネクタフリーサイズ(定尺/カット品)

    未確定:候補が5型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    スライドコネクタフリーサイズ(定尺/カット品)外形図

    寸法図

    製品仕様

    回転せずにスライドするパーツ

    スライドコネクタフリーサイズ(定尺/カット品)製品仕様

    型番リスト

    表示件数

    長さ

    (mm)

    最小発注数量
    55 ~ 99
    1個
    101 ~ 149
    1個
    151 ~ 500
    1個
    -
    1個
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    908
    ( 999 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,017
    ( 1,119 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。
    【特長】
    ・回転せずにスライドする。
    ・ヒンジコネクタと比べ、スライドに対するガタが減少。
    ・スライドコネクタの長さを自由にご指定いただけます。
    ・長さは100mm、150mm、フリーサイズ(55~500mm)の3種類。
    【用途】
    ・コネクタとして便利。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スライドコネクタフリーサイズ(定尺/カット品)のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    耐久試験の治具に使用
    4
    満足度:4.0
    製品の耐久試験に使う治具で、センサーを取り付ける場所の部品に、このスライドコネクタフリーサイズ(GFJ-B43)を使用し...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スライドコネクタフリーサイズ(定尺/カット品)
    パネルサイドホールド 定尺l=2000
    ボードホルダF(カット品)
    パネルサイドホールド(カット品)
    パネルホールド(t=5用)(カット品)
    樹脂パイプ(PC)(カット品) GFA-821
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格-984 -----
    通常出荷日在庫品1日目〜5日目1日目3日目〜9日目5日目
    適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)
    種類ローラ・スライダ(搬送)パネル・扉部品パーツホルダ・アンチバックパネル・扉部品パネル・扉部品カバー
    よく一緒に購入される商品

    パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング