17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [100-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    ボードホルダF(カット品)

    型番:

    GFF-A01/L[100-4000/1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFF-A01/L[100-4000/1]の仕様・寸法情報

    適応シリーズ
    SUS GF-Nシリーズ(φ28)
    種類
    パーツホルダ・アンチバック
    長さ(mm)
    100 ~ 4000
    -
    -

    商品情報

    外形図

    ボードホルダF(カット品) 外形図

    製品仕様

    材質:アルミ押出材
    単位質量:447g/m

    使用例

    ボードホルダF(カット品) 使用例

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFF-A01/L[100-4000/1]

    長さ

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 4000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ
    【特長】
    ・ボードをフレームと同一高さに取り付けることが可能なボードホルダ。
    ・フレームに引っ掛けるだけの施工です。
    ・ボードを両面テープで取り付けすれば、工具無しで取り付けができます。
    ・t=17のボードをフレームと同一高さに取り付けることができます。
    ・4面を囲うようにしてご使用ください。


    【1日目出荷対象商品】
    GFF-A01の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

    ※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
    (例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
    土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
    ※追加工がある場合を除く

    商品担当おすすめ

    • ボードホルダ 画像

      SUS(エスユーエス)

      ボードホルダ

      作業ボード等をフレームに取り付けるためパーツです。<br>取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。

    • パネルホールド(t=5用)(カット品) 画像

      SUS(エスユーエス)

      パネルホールド(t=5用)(カット品)

      樹脂プレートの取り付け用パーツです。フレームにワンタッチで取り付け可能で、樹脂プレートの加工も不要です。

    • スタンダードパネル 木製ボード (カット品) 画像

      SUS(エスユーエス)

      スタンダードパネル 木製ボード (カット品)

      SFシリーズ対応。スタンダードパネル 木製ボード作業ボード:・軽量コンパクト設計で強度、デザイン性に優れています。・帯電防止ボード、導電ボードは電気抵抗を下げ、電子部品の組立用ボードとして最適です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボードホルダF(カット品)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    棚板の固定
    5
    満足度:5.0
    棚板の固定に使用しています フレームに引掛けるだけですが、4方向で支えれば浮いたり 落ちたりしなく、見た目も良いのでオス...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボードホルダF(カット品)
    パネルサイドホールド(カット品)
    パネルホールド(t=5用)(カット品)
    スライドコネクタフリーサイズ(定尺/カット品)
    樹脂パイプ(PC)(カット品) GFA-821
    ピッキングJWダクトベース(カット品)
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格------
    通常出荷日1日目3日目〜9日目在庫品1日目〜5日目7日目
    適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)
    種類パーツホルダ・アンチバックパネル・扉部品パネル・扉部品ローラ・スライダ(搬送)カバーパーツホルダ・アンチバック

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング