17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [100-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    ピッキングJWダクトベース(カット品)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:7日目

    ピッキングランプJWシリーズ取り付け用金具。【特長】・アイオイ社製ピッキングランプJWシリーズ取り付け...

    詳細を確認

    型番:

    GFF-A00/L[100-4000/1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFF-A00/L[100-4000/1]の仕様・寸法情報

    適応シリーズ
    SUS GF-Nシリーズ(φ28)
    種類
    パーツホルダ・アンチバック
    長さ(mm)
    100 ~ 4000
    -
    -

    商品情報

    外形図

    ピッキングJWダクトベース(カット品)外形図

    寸法図

    製品仕様

    • 材質 アルミ押出材
    • 質量 0.55kg/m
    ピッキングJWダクトベース(カット品)製品仕様

    外観

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFF-A00/L[100-4000/1]

    長さ

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 4000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    ピッキングランプJWシリーズ取り付け用金具。
    【特長】
    ・アイオイ社製ピッキングランプJWシリーズ取り付け用。
    ・別途ダブルコネクタが必要。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピッキングJWダクトベース(カット品)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピッキングJWダクトベース(カット品)
    ボードホルダF(カット品)
    パネルサイドホールド(カット品)
    パネルホールド(t=5用)(カット品)
    ケーブルダクト C/D
    スライドコネクタフリーサイズ(定尺/カット品)
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)TMEHジャパンSUS(エスユーエス)
    通常価格----1,769-
    通常出荷日7日目1日目3日目〜9日目1日目〜在庫品1日目〜
    適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)
    種類パーツホルダ・アンチバックパーツホルダ・アンチバックパネル・扉部品パネル・扉部品導電・ケーブル関連ローラ・スライダ(搬送)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト