17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [100-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    樹脂パイプ(Φ38 塩ビ)(カット品) GFA-820

    型番:

    GFA-820/L[100-4000/1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFA-820/L[100-4000/1]の仕様・寸法情報

    適応シリーズ
    SUS GF-Nシリーズ(φ28)
    種類
    カバー
    長さ(mm)
    100 ~ 4000
    -
    -

    商品情報

    外形図

    樹脂パイプ(Φ38 塩ビ)(カット品) GFA-820 外形図

    断面寸法図

    製品仕様

    • 外径 38mm
    • 質量 518g/m
    • 塩ビ製のグレー色パイプ
    樹脂パイプ(Φ38 塩ビ)(カット品) GFA-820 製品仕様

    使用例

    切断してハンドルパーツやローラーとして使用できる他、工夫次第で様々な用途に利用可能。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFA-820/L[100-4000/1]

    長さ

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 4000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ。
    【特長】
    ・Φ38(外径38mm)の塩ビパイプ
    ・適用パイプ径28mmタイプ
    ・100~4,000mmの範囲で指定長さにカット可能。
    【用途】
    ・切断してハンドルパーツやローラーとして最適。
    ・工夫次第で様々な用途に利用可能。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    樹脂パイプ(Φ38 塩ビ)(カット品) GFA-820のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    樹脂パイプ(Φ38 塩ビ)(カット品) GFA-820
    樹脂パイプ(PC)(カット品) GFA-821
    φ26塩ビパイプ/φ26PCパイプ
    ボードホルダF(カット品)
    トルクヒンジ GFA-C05/GFK-N38
    パネルサイドホールド(カット品)
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格----4,397 --
    通常出荷日5日目5日目6日目1日目在庫品1日目〜3日目〜
    適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)
    種類カバーカバーカバーパーツホルダ・アンチバックパネル・扉部品パネル・扉部品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング