17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [100-2000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    パネルホールド(t=3用)(カット品)

    型番:

    GFA-803G/L[100-2000/1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFA-803G/L[100-2000/1]の仕様・寸法情報

    適応シリーズ
    SUS GF-Nシリーズ(φ28)
    種類
    パネル・扉部品
    長さ(mm)
    100 ~ 2000
    -
    -

    商品情報

    外形図

    パネルホールド(t=3用)(カット品) 外形図

    寸法図

    製品仕様

    • 単位質量 81g/m
    • ポリプロピレン製
    パネルホールド(t=3用)(カット品)製品仕様

    使用例

    パネルホールド(t=3用)(カット品)使用例

    フレームにワンタッチで取り付け可能で、樹脂プレートの加工も不要。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFA-803G/L[100-2000/1]

    長さ

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 2000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    樹脂プレートの取り付け用パーツです。
    【特長】
    ・フレームにワンタッチで取付可能で、樹脂プレートの加工も不要です。
    ・ポリプロピレン製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パネルホールド(t=3用)(カット品)のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    設備
    4
    満足度:4.0
    この商品は自社の設備に使用しました。SUS製の棚を作製した際にこの商品を使って横板をはめ込みました。横板のはめ込み作業や...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パネルホールド(t=3用)(カット品)
    パネルホールド(t=5用)(カット品)
    パネルサイドホールド(カット品)
    ボードホルダF(カット品)
    パネルガイド SG-01-3
    ジョイントカバー(GA-3S用) JC-GA-3
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)TMEHジャパンTMEHジャパン
    通常価格----2,649 -801
    通常出荷日5日目9日目3日目〜1日目2日目2日目
    適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)
    種類パネル・扉部品パネル・扉部品パネル・扉部品パーツホルダ・アンチバックパネル・扉部品カバー

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング