17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [400-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ローラーガイドフレーム(カット品)

    型番:

    GFF-M01/L[400-4000/1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFF-M01/L[400-4000/1]の仕様・寸法情報

    種類
    ダブル・トリプル
    パイプ材質
    [アルミニウム] アルミ押出材
    表面処理・コーティング
    アルマイト処理
    パイプ外径(mm)
    28
    長さ(mm)
    400 ~ 4000
    [シルバー] シルバー
    特性
    標準
    仕様
    GFスロットローラー用ガイドフレーム

    商品情報

    外形図

    ローラーガイドフレームの寸法図

    製品仕様

    ローラーガイドフレームの外観

    外観

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFF-M01/L[400-4000/1]

    長さ

    (mm)

    最小発注数量
    400 ~ 4000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    GFスロットローラ用のガイドフレームです。
    【特長】
    ・断面2次モーメント:Ix=11.47×10の4乗mm4、Iy=63.51×10の4乗mm4
    ・断面係数:Zx=5.59×10の3乗mm3、Zy=12.96×10の3乗mm3
    ・単位質量:1.86kg/m
    【用途】
    ・ガイドフレームとして使用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ローラーガイドフレーム(カット品)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローラーガイドフレーム(カット品)
    グリーンフレームL(カット品)
    グリーンフレームすべり(カット品)
    グリーンフレームG W(カット品)
    グリーンフレームS W(カット品)
    グリーンフレームL W(カット品)
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格------
    通常出荷日5日目5日目1日目5日目6日目5日目
    種類ダブル・トリプルシングルシングルダブル・トリプルダブル・トリプルダブル・トリプル
    パイプ材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材
    表面処理・コーティングアルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理
    パイプ外径(mm)285329431953
    シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング