17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [100-4000/0.1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    グリーンフレームL(カット品)

    型番:

    GFF-500/L[100-4000/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFF-500/L[100-4000/0.1]の仕様・寸法情報

    種類
    シングル
    パイプ材質
    [アルミニウム] アルミ押出材
    表面処理・コーティング
    アルマイト処理
    パイプ外径(mm)
    53
    長さ(mm)
    100 ~ 4000
    [シルバー] シルバー
    特性
    帯電防止
    -
    -

    商品情報

    外形図

    グリーンフレームLの寸法図

    製品仕様

    グリーンフレームLの外観
    • 材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理
    • 断面2次モーメント:Ix=15.18×104mm4、Iy=15.18×104mm4
    • 断面係数:Zx=5.73×103mm3、Zy=5.73×103mm3
    • 単位質量:1.50kg/m
    • 抵抗値のめやす:109-11Ω(帯電防止レベル)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFF-500/L[100-4000/0.1]

    長さ

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 4000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    Lシリーズ(53mm)の標準フレーム。
    【特長】
    ・100mm~4000mmまでの切断対応可能。
    ・切断指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)。
    【用途】
    ・標準フレームとして。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリーンフレームL(カット品)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンフレームL(カット品)
    グリーンフレームL W(カット品)
    グリーンフレームG Lスロット(カット品)
    グリーンフレームすべり(カット品)
    グリーンフレーム(カバーフレーム)(カット品)
    グリーンフレームS W(カット品)
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格------
    通常出荷日5日目5日目6日目1日目5日目〜6日目
    種類シングルダブル・トリプルシングルシングルアタッチメント付ダブル・トリプル
    パイプ材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材
    表面処理・コーティングアルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理
    パイプ外径(mm)535343292819
    シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング