17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
      [100-4000/0.1mm単位]
    • 追加工

      ~mm
    • 4角R加工

    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    グリーンフレームDIN

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    DINの寸法図

    製品仕様

    DINの外観

    外観

    • 材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理
    • 断面2次モーメント:Ix=2.36×104mm4、Iy=1.88×104mm4
    • 断面係数:Zx=1.35×103mm3、Zy=0.98×103mm3
    • 単位質量:0.53kg/m
    • 抵抗値のめやす:109-11Ω(帯電防止レベル)

    使用例

    DINの使用例

    型番リスト

    表示件数

    長さ

    (mm)

    追加工

    4角R加工

    最小発注数量
    100 ~ 4000
    なし
    -
    1個
    100 ~ 4000
    あり
    GF R加工【CR2】
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    DINレールとGFが一体になったフレーム。
    【特長】
    ・100mm未満(30mmまで)の切断対応可能。
    ・切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)。
    【用途】
    ・DINレール対応の器機を簡単に取付けることが可能。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリーンフレームDINのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンフレームDIN
    グリーンフレーム(カバーフレーム)(カット品)
    グリーンフレームL(カット品)
    グリーンフレームT
    グリーンフレームすべり(カット品)
    グリーンフレームSハード
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格------
    通常出荷日5日目5日目〜5日目1日目〜1日目1日目〜
    種類アタッチメント付アタッチメント付シングルシングルシングルシングル
    パイプ材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材
    表面処理・コーティングアルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理
    パイプ外径(mm)282853282919
    シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト