メカニカル部品技術窓口

確定しました

ピープラグ【40個入り】

通常単価(税別)
1,697
税込単価
1,867
通常出荷日:2日目

石膏ボード・ケイカル板などに適した軽量物取付用万能ピープラグ

型番:

PC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (40個入り)

PCの仕様・寸法情報

種類
プラグ
材質
[樹脂] ポリプロピレン
販売単位
箱・パック
下穴径(mm)
8~8.5
ネジ径(mm)
4~5
ネジ長(mm)
48+取付物厚
適合壁厚(mm)
16~19
引抜強度(kN)
0.48(ALC)
入数(本)
40
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PC

下穴径

(mm)

ネジ径

(mm)

ネジ長

(mm)

適合壁厚

(mm)

引抜強度

(kN)

入数

(本)

最小発注数量
8~8.5
4~5
48+取付物厚
16~19
0.48(ALC)
40
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,697
( 1,867 )
2日目

詳細情報

基本情報

石膏ボード・ケイカル板などに適した軽量物取付用万能ピープラグ

商品情報

製品仕様

母材の厚み

  • ベニヤ板:4mm

石膏ボード 

  • PB:12.5mm
  • PC:19mm
ピープラグ 仕様01

規格表

ピープラグ 規格表01

使用例

ピープラグ 使用例01

使用プラグにあったサイズのドリルで穴をあけてください。

ピープラグ 使用例02

プラグを指でたたみ、下穴にまっすぐに差し込んでください。

ピープラグ 使用例03

付属のピンを差し込み、羽を開きます。

ピープラグ 使用例04

取り付け物をネジで確実に固定します。

注意・禁止事項

  • プラグを差し込む際、ハンマー等で強く打ち込むことは、お止めください。
  • 取付物をネジで取り付ける際、母材が石膏ボードの場合、あまりきつく締め過ぎないようにしてください。
  • 天井への使用は避けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピープラグの型番PCのページです。 型番PCに関する仕様情報を記載しております。
ピープラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピープラグ
丸釘(ステンレス)
キリーン 六角
ステンレスSUS410 サラ D=6 細目 マシンねじタイプ パシペート
RN中細ビス
ウッドデッキビス WD
メーカーアックスブレーントラスコ中山SUNCO若井産業ダンドリビスダンドリビス
通常価格1,6975927,398 -15,1081,031 -1,800 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目4日目〜3日目〜
種類プラグその他コンクリート用ねじコーススレッドその他木工用ねじ木ねじ
材質ポリプロピレンSUS304スチールSUS410スチールスチール
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング