17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 下穴径(mm)

    ~mm
  • 木ネジ径(mm)

  • 引抜強度(コンクリート)(kN)

    ~mm
  • 引抜強度(ALC)(kN)

    ~mm
  • 入数(本)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

エフプラグ【30~250個入り】

通常単価(税別)
1,2491,597
税込単価
1,3741,757
通常出荷日:2日目

コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなどに適したナイロン製のエフプラグ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

下穴径

(mm)

木ネジ径

(mm)

引抜強度(コンクリート)

(kN)

引抜強度(ALC)

(kN)

入数

(本)

最小発注数量
5
2.6~4
2.1
0.7
250
1パック

250個入り

10
6~8
9.2
3.3
50
1パック

50個入り

12
8~10
11.5
3.7
30
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,597
( 1,757 )
2日目
1,249
( 1,374 )
2日目
1,249
( 1,374 )
2日目

詳細情報

基本情報

コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなどに適したナイロン製のエフプラグ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エフプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エフプラグ
STスクリュ釘丸
デッキ専用ビス ステン
ステンレスSUS410 サラ D=6 細目 マシンねじタイプ パシペート
RN中細ビス
ウッドデッキビス WD
メーカーアックスブレーン大里大里若井産業ダンドリビスダンドリビス
通常価格1,249-787 -6,640 -15,1081,031 -1,800 -
通常出荷日2日目5日目5日目1日目4日目〜3日目〜
種類プラグその他木工用ねじコーススレッドその他木工用ねじ木ねじ
材質ナイロンステンレスステンレスSUS410スチールスチール
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング