メカニカル部品技術窓口
H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 鉄板厚:2.3~9.0mm対応(ステンレス材使用不可)。【特長】・鉄板・...
詳細を確認●両頭ビット:110mm SQ2PH2 ビット1本付
●引抜強度(5×25ナベ):13kN
試験板:材質SS400、厚み9mm、堅さ HRB 72~73
●ねじり破断強度:9.0N・m
※データはアックスブレーン内での試験値です。参考値としてお考えください。
| 型番 | サイズ (mm) |
|---|---|
| MBT-519N | 5×19 |
| MBT-525N | 5×25 |
| MBT-535N | 5×35 |
| MBT-550N | 5×50 |
| MBT-570N | 5×70 |
・溶接不要!!
・パイラック寸切り不要!!
・四角ビット対応で安定した作業性
H鋼を下穴なしでぶち抜く!!
鉄板厚:2.3~9.0mm対応(ステンレス材使用不可)。
【特長】
・鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに最適です。
・下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
・刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
・インパクトドライバーで作業が可能。
・四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
・ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

九飛勢螺
ピアスHEX六角
4.8通常価格(税別):30円~

SUNCO
ピアス ウスト 頭部極薄トラス
4.3通常価格(税別):24円~

九飛勢螺
ピアス皿(十字穴)
5通常価格(税別):30円~

SUNCO
GRX HEX
0通常価格(税別):47円~

九飛勢螺
ピアスPANナベ
5通常価格(税別):30円~

八幡ねじ
なべドリルねじ(ピアス)
5通常価格(税別):2,070円~

フジテック
フラッシュポイント シンワッシャー(並目)
4.5通常価格(税別):28円~

コクブ
ニューポイント なべ
5通常価格(税別):58円~

SUNCO
ピアスPAN(十字穴)
5通常価格(税別):27円~